|
|
03350Tampon tangent pour pièce cylindrique |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Mors de serrage : acier.
Ressort de pression 1.4310.
Vis de serrage : classe de résistance 8.8.Finition :Mors de serrage : bruni. Ecrou de serrage : zingué bleu.Nota :Les tampons de serrage pour pièces cylindriques constituent une alternative simple par rapport au serrage traditionnel (par vis de serrage) de pièces cylindriques. Ces éléments conviennent pour toutes sortes de matières (métaux, plastique, bois etc.). Pour desserrer les mors, il suffit d’appliquer un choc dans le sens axial ou d’extraire l’élément à l’aide d’un taraudage supplémentaire, pratiqué dans le mors ou dans l‘hexagone de la vis cylindrique.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D min. | D max. | D1 | D2 | D3 | G | G1 | H | L max. | L1 | SW | X | Couple de serrage Mx Nm | Couple de serrage max Nm | Référence Outil de montage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03350-04 | 6 | 10 | 8 | 8 | M4 | M5 | M2,5 | 4 | 27 | 8 | 3 | 2,8 | max. 20 | 2,9 | 03350-904 |  |  | 23,40 € | | 03350-05 | 10 | 15 | 10 | 10 | M5 | M6 | M3 | 5 | 33 | 10 | 4 | 3,3 | max. 45 | 6 | 03350-905 |  |  | 24,43 € | | 03350-06 | 15 | 20 | 12 | 12 | M6 | M7 | M4 | 6 | 39 | 12 | 5 | 3,5 | max. 100 | 10 | 03350-906 |  |  | 25,78 € | | 03350-08 | 20 | 30 | 16 | 16 | M8 | M10 | M5 | 8 | 46 | 16 | 6 | 4 | max. 170 | 25 | 03350-908 |  |  | 28,32 € | | 03350-10 | 30 | 40 | 20 | 20 | M10 | M12 | M6 | 10 | 53 | 20 | 8 | 4,8 | max. 290 | 46 | 03350-910 |  |  | 30,51 € | | 03350-12 | 40 | 60 | 25 | 25 | M12 | M14 | M8 | 12 | 70 | 25 | 10 | 5,6 | max. 450 | 82 | 03350-912 |  |  | 34,39 € | | 03350-16 | 60 | 125 | 30 | 30 | M16 | M18 | M10 | 16 | 81 | 30 | 14 | 7,9 | max. 650 | 206 | 03350-916 |  |  | 39,01 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|