norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poussoirs latéraux à ressort en acier, billes en plastique, en acier ou en inox
03340

Poussoirs latéraux à ressort en acier, billes en plastique, en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps : acier de décolletage.
Bille : acier ou Inox traité ou POM.
Ressort : Inox ou plastique.
Finition :Corps : bruni.
Bille : poli.
Nota :Le poussoir latéral doit être emmanché dans l’alésage D1 au minimum de la cote L3. Il sert à positionner et à serrer de petites pièces dans des éléments de montage. Si la pièce doit subir une opération d’usinage, un serrage d’appoint par des éléments de serrage supplémentaires peut s’avérer nécessaire. Lors du stockage des sous-ensembles intégrant le poussoir latéral, veillez à ce que le ressort en plastique ne soit pas sous contrainte.

Il s'agit pour la force du ressort d'une valeur moyenne statique.
Indication de dessin :
1) Surface moletée
2) Emmanchement
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03340 Poussoirs latéraux à ressort en acier, billes en plastique, en acier ou en inox 267 kB

Dessins (aperçu complet)

Poussoirs latéraux à ressort en acier, billes en plastique, en acier ou en inox

Poussoir latéral à bille, Forme A

plus d'infos

Dessins

Poussoir latéral à bille, Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1HLL2L3BAlésage logement
H8
Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03340-008A830,7253,663,282,56,5 8,05 €
03340-010A1041,0304,274104,59 8,15 €
03340-012A1251,5354,895126,513 8,26 €
03340-014A146,51,8405,8105,414818 8,82 €

Poussoir latéral à bille, Forme B

plus d'infos

Dessins

Poussoir latéral à bille, Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1HLL2L3BAlésage logement
H8
Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03340-108B830,7253,663,282,56,5 8,21 €
03340-110B1041,0304,274104,59 8,37 €
03340-112B1251,5354,895126,513 8,52 €
03340-114B146,51,8405,8105,414818 9,09 €

Poussoir latéral à bille, Forme C

plus d'infos

Dessins

Poussoir latéral à bille, Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1HLL2L3BAlésage logement
H8
Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03340-410C105,5130784,51060170 13,74 €
03340-412C126,51,535895,51280260 14,47 €
03340-414C1482409106,514120480 15,46 €

Poussoir latéral à bille, Forme D

plus d'infos

Dessins

Poussoir latéral à bille, Forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1HLL2L3BAlésage logement
H8
Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03340-616D165,51,5357111516110220 15,38 €
03340-618D186,51,8408121718120330 15,90 €
03340-622D2282,5459152122130540 17,09 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83