norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : aluminium. Ressort : acier.
Boulon à pression : acier.
Finition :Ergot : traité et zingué.
Corps: Zingué bleu.
Nota :Les poussoirs latéraux servent au maintien et au positionnement de pièces à usiner lors d’opérations telles que le gravage, le marquage, le perçage, l’alésage, le rodage à la pierre, le soudage, le brasage, le montage, etc. Les supports excentriques adaptés sont décrits à la réf. 03330.
W et Z selon les indications du client.
Indication de dessin :
1) Outil de montage
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03330_OA Poussoir latéral sans joint, ergot et ressort en acier 211 kB

Dessins

Poussoir latéral sans joint, ergot et ressort en acier

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1D2±SF
env.(N)
X si
Y = 1
X si
Y = 2
X si
Y = 3
X si
Y = 4,5
X si
Y = 6
X si
Y = 8
Référence
Outil de
montage
CAOAcc.PrixCommander
03330-21034637460,5100,81111103330-03  4,06 €
03330-21036637460,5200,81111103330-03  4,06 €
03330-21038637460,5400,81111103330-03  4,06 €
03330-21054105116,7100,820-1,51,71,71,71,703330-05  4,42 €
03330-21056105116,7100,850-1,51,71,71,71,703330-05  4,42 €
03330-21058105116,7100,8100-1,51,71,71,71,703330-05  4,42 €
03330-210641061110,710140---1,71,91,903330-05  4,76 €
03330-210661061110,710175---1,71,91,903330-05  4,76 €
03330-210681061110,7101100---1,71,91,903330-05  4,76 €
03330-210841281313,9121,350----2,52,703330-08  5,20 €
03330-210861281313,9121,3100----2,52,703330-08  5,20 €
03330-210881281313,9121,3150----2,52,703330-08  5,20 €
03330-2110416101716,7161,6100-----3,103330-10  5,70 €
03330-2110616101716,7161,6150-----3,103330-10  5,70 €
03330-2110816101716,7161,6200-----3,103330-10  5,70 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83