norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : acier, classe de résistance 5.8.
Bille : 100C6.
Ressort : acier à ressort classe D.
Finition :Acier : bruni. Bille : trempée.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03030_SFLA Poussoirs à ressort à six pans creux et bille, en acier, modèle long, ressort standard 159 kB

Dessins

Poussoirs à ressort à six pans creux et bille, en acier, modèle long, ressort standard

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1HLSForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03030-404M42,50,8162410 2,09 €
03030-405M530,9202,5611 2,09 €
03030-406M63,51253913 2,09 €
03030-408M851,53041530 2,61 €
03030-410M10623552040 2,91 €
03030-412M1282,54063055 3,88 €
03030-416M16103,545865125 5,06 €