norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les verrous à bouton poussoir sont utilisés pour changer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des trappes.
Le serrage sans outil réduit les temps de montage.
Matière :Corps et bouton-poussoir en Inox.Finition :Corps et bouton-poussoir poli.Nota :Forme A pour plaques d’épaisseur de 3 à 10 mm.
Forme B pour plaques d’épaisseur de 3 à 27 mm.

En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1°mm entre les plaques.
Mode d'emploi :Placer le verrou à bouton poussoir sur la broche de serrage sans appuyer sur le bouton, le verrou est ainsi serrée.
Pour desserrer, appuyer sur le bouton et retirer le verrou à bouton poussoir.
Utilisation :Possibilité de montage A en association avec des entretoises, pour plaques d'épaisseur 3 à 10 mm.
Possibilité de montage B pour plaques d'épaisseur 10 à 27 mm.
Attention :Les forces d'extraction indiquées s'appliquent uniquement en cas d'utilisation avec les broches de serrage 03192-25.Accessoires :Entretoise 03192-20.
Broche de serrage 03192-25.
Indication de dessin :
1) Plaque
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03192-15_B Verrous à bouton poussoir en inox 245 kB

Dessins

Verrous à bouton poussoir en inox

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83