norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Broche : acier de traitement.
Billes : acier à roulement.
Finition :Broche traitée, bruni.
Billes trempées, polies.
Nota :Broche avec système de serrage rapide pour un gain de temps supplémentaire lors de l'équipement.

Insérer la broche dans l'alésage et appuyer sur le bouton. Les trois billes sont ainsi chassées vers l'extérieur pour permettre le positionnement des composants. En tournant ensuite le bouton de commande d'un quart de tour à l'aide d'une clé à six pans, on obtient une tension ferme et sûre des composants.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03153 Broche avec système de serrage rapide 397 kB

Dessins

Broche avec système de serrage rapide

Sélection/filtre d'articles

Référence

Epaisseur de la plaque
à fixer ±0,05
DD1D2LL1SWForce de
retenue
F kN
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
03153-1130131313251627,612441 110,87 €
03153-1130202013251634,612441 113,52 €
03153-1160202016322036,515682 113,70 €
03153-1160252516322041,515682 116,00 €
03153-1200202020402539,515682 116,20 €
03153-1200252520402544,515682 118,63 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83