norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Trempé et rectifié.Nota :Douille de positionnement adaptée au cône de positionnement.Plage de température :+80 °C max.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03152-11 Douilles de positionnement en acier pour unités de centrage 518 kB

Dessins

Douilles de positionnement en acier pour unités de centrage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleD

H
min.
L
max.
Tpour numéro d'articleCAOAcc.PrixCommander
03152-11-111612,58,59-0,103152-10-1 35,24 €
03152-11-33322517,518-0,103152-10-3 35,24 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83