norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier à outils 1.2067.Finition :Trempé, dureté 60 ±2 HRC et rectifié.Nota :Les goupilles cylindriques taraudées sont essentiellement utilisées dans les trous borgnes. Le méplat meulé empêche toute compression de l’air dans ces trous borgnes. Le taraudage permet d’utiliser l’extracteur 03328.Indication de dessin :
1) Méplat d’aération
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03325 Goupille cylindrique taraudéeDIN EN ISO 8735 115 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 691 kB

Dessins

Goupille cylindrique taraudéeDIN EN ISO 8735

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

DLD1TL1 env.L2 env.Filtre
03325-05X516/20/24/28/32/36/40/45M360,61,7
03325-06X616/18/20/24/28/32/36/40/45/50/55/60M460,82,1
03325-08X820/24/28/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100M5812,6
03325-10X1020/24/28/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100M6101,23
03325-12X1232/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/120M6101,63,8
03325-14X1432/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/120M8121,84
03325-16X1640/45/50/55/60/70/80/90/100/120M81224,7
03325-20X2045/50/55/60/70/80/90/100/120M10162,56
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83