norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier à outils.Finition :trempé. Dureté 60 ±2 HRC.Nota :Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03320 Goupille cylindrique DIN 6325 148 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 691 kB

Dessins

Goupille cylindrique DIN 6325

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceD

L1 = LongueurL2RZ1Z2Filtre
03320-02X26/8/10/12/14/16/18/200,620,30,18
03320-25X2,56/8/10/12/14/16/18/20/22/240,72,50,40,25
03320-03X38/10/12/14/16/18/20/22/24/28/30/320,830,450,3
03320-04X48/10/12/14/16/18/20/22/24/28/30/32/36/40140,60,4
03320-05X510/12/14/16/18/20/22/24/28/30/32/36/40/45/501,250,750,5
03320-06X610/12/14/16/18/20/22/24/28/30/32/36/40/45/50/55/601,560,90,6
03320-08X812/14/16/18/20/22/24/28/30/32/36/40/45/50/55/60/70/801,881,20,8
03320-10X1016/18/20/24/28/30/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/1002101,51
03320-12X1218/20/24/28/30/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/1202,5121,81,3
03320-14X1424/28/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/1202,51621,3
03320-16X1624/28/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/110/1203162,51,7
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83