norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement 1.1191.Finition :Naturel, trempé.Nota :Les lardons de positionnement sont utilisés pour positionner rapidement et avec précision les éléments de serrage.
On évite ainsi un ajustage complexe des éléments.
La version B peut être montée à 90° pour une mesure de traçage supplémentaire. Le lardon de positionnement peut donc être utilisé pour deux largeurs de rainure différentes.
Utilisation :Les lardons de positionnement sont vissés dans une rainure avec un élément de serrage puis positionnés sur la contre-pièce.Avantages :Gain de temps important lors du montage des éléments de serrage.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03240_B Lardon de positionnement, forme B, bilatéral 201 kB

Dessins

Lardon de positionnement, forme B, bilatéral

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeBN=Largeur
de la rainure
B

HH1LL1CAOAcc.PrixCommander
03240-1814X18Bdes deux côtés1814104,91818 27,95 €
03240-1814X20Bdes deux côtés2014104,92018 22,63 €

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83