norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.
Pente (30°) et faces d´appui rectifiées.
Nota :Les demi-vés gauches et droits sont utilisés pour positionner des pièces cylindriques de grand diamètre.
Les demi-vés permettent un ajustement précis des pièces à usiner.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02388-05 Demi Vé 193 kB

Dessins (aperçu complet)

Demi Vé

Blocs prismatiques à rotation à droite

plus d'infos

Dessins

Blocs prismatiques à rotation à droite

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1ABCD
min.
D
max.
Vis rectifiées
correspondantes
CAOAcc.PrixCommander
02388-05-6301230droite12 F7M12235060007533-112055 401,35 €
02388-05-6301630droite16 F7M16205060007533-116055 407,10 €

Blocs prismatiques à rotation à gauche

plus d'infos

Dessins

Blocs prismatiques à rotation à gauche

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1ABCD
min.
D
max.
Vis rectifiées
correspondantes
CAOAcc.PrixCommander
02388-05-6311230gauche12 F7M12235060007533-112055 393,30 €
02388-05-6311630gauche16 F7M16205060007533-116055 399,05 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83