norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement et fonte GS.Finition :Traité et bruni.
Surface d’appui de la cale : rectifié.
Nota :Réglage sensitif, grâce à la vis moletée ou une clé à six pans. Translation verticale sans déplacement latéral. Convient tout particulièrement pour le positionnement ou l’usinage de pièces lourdes. Une tête bombée 02210-01 est fournie avec chaque cale réglable en hauteur.

H min est atteinte avec le démontage de la plaque de base.
Indication de dessin :
1) Trou de centrage pour 02210
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02320 Cale réglable en hauteur 297 kB

Dessins

Cale réglable en hauteur

Sélection/filtre d'articles

RéférencePlage de serrageBB1HH1H2LSWCourse de réglage (hauteur)
par tour de vis
F
kN
CAOAcc.PrixCommander
02320-5055 - 6863405568763130,8640  382,95 €
02320-100100 - 1251156010012520125241,16100  822,25 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83