norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Support à bille oscillante, forme K, press fit, flattened ball, with carbide insert
02000_K

Support à bille oscillante, forme K, press fit, flattened ball,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps acier au carbone,
bille acier à roulements 1.2067,
insert carbure.
Finition :Corps traité et phosphaté.
Bille trempée.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées, d’appuis et d‘éléments de serrage.

Bille : protection anti-retournement intégrée.

* Uniquement valable en cas de respect de la profondeur minimum de l’alésage.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02000_K Support à bille oscillante, forme K, press fit, flattened ball, with carbide insert 237 kB

Dessins

Support à bille oscillante, forme K, press fit, flattened ball, with carbide insert

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2D3HTØ billeAlésage
logement
Charge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
02000-803K12M37,911310ø 12 H7X6 min.10* 51,89 €
02000-804K18M412,717416ø 18 H7X8 min.25* 64,49 €
02000-805K28M519,0525625ø 28 H7X13 min.90* 72,29 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83