|
|
02028_ATêtes d’appui en acier, forme A surface plane |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.Finition :Corps : traité et bruni.Nota :Les têtes d’appui servent de support aux pièces brutes ou usinées et de butées. Elles peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour transformer ces éléments en supports filetés mâles, il suffit de visser et coller dans le taraudage D une vis HC ou un goujon.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | E | H | P | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
02028-106012 | A | M6 | 6 | 3 | 12,5 | 4 | 11 |  | | 13,65 € | | 02028-106025 | A | M6 | 6 | 3 | 25 | 7 | 11 |  | | 15,32 € | | 02028-108015 | A | M8 | 8 | 4 | 15 | 6 | 13 |  | | 15,80 € | | 02028-108030 | A | M8 | 8 | 4 | 30 | 9 | 13 |  | | 17,80 € | | 02028-110020 | A | M10 | 10 | 5 | 20 | 9 | 17 |  | | 19,04 € | | 02028-110040 | A | M10 | 10 | 5 | 40 | 13 | 17 |  | | 20,25 € | | 02028-112025 | A | M12 | 12 | 6 | 25 | 11 | 19 |  | | 20,60 € | | 02028-112050 | A | M12 | 12 | 6 | 50 | 16 | 19 |  | | 22,46 € | | 02028-116030 | A | M16 | 16 | 8 | 30 | 12 | 24 |  | | 42,14 € | | 02028-116060 | A | M16 | 16 | 8 | 60 | 20 | 24 |  | | 51,32 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|