norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Chaînes porte-câbles en plastique hauteur intérieure 25 mm, ouverture dans le rayon interne
80850-20

Chaînes porte-câbles en plastique hauteur intérieure 25 mm,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyamide renforcé de fibre de verre.Finition :Noire. Ouverture dans le rayon interne.Nota :Chaîne porte-câbles pour un guidage en toute sécurité des câbles d'alimentation et de données flexibles, ainsi que des tuyaux pneumatiques et hydrauliques. Cette chaîne modulaire peut être facilement raccourcie ou allongée.

Son matériau est résistant aux UV et convient donc également aux applications extérieures.
Données techniques :Caractéristique technique dans la zone autoportante :
Vitesse : 10 m/s
Accélération : 50 m/s²
Plage de température :-30 °C à +125 °CCaractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 80850-20 Chaînes porte-câbles en plastique hauteur intérieure 25 mm, ouverture dans le rayon interne 396 kB
 Informations techniques pour les chaînes porte-câbles 388 kB

Dessins

Chaînes porte-câbles en plastique hauteur intérieure 25 mm, ouverture dans le rayon interne
Chaînes porte-câbles en plastique hauteur intérieure 25 mm, ouverture dans le rayon interne

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

B1HH1LEMNRNombre
d'éléments
CAOAcc.PrixCommander
80850-20-250400501405725389901382501155022 50,17 €
80850-20-250400751405725389901883251407522 50,17 €
80850-20-2504010014057253899023840516510022 50,17 €
80850-20-250600501607725389901382501155022 50,93 €
80850-20-250600751607725389901883251407522 50,93 €
80850-20-2506010016077253899023840516510022 50,93 €
80850-20-25103050110312025389901382501155022 53,04 €
80850-20-25103075110312025389901883251407522 53,04 €
80850-20-251031001103120253899023840516510022 53,04 €
Référence

Poids
env. kg/m
Élément de fixationSerre-câbleSéparateurCAOAcc.PrixCommander
80850-20-2504005010,980850-21-2504080850-23-2580850-22-25 50,17 €
80850-20-2504007510,980850-21-2504080850-23-2580850-22-25 50,17 €
80850-20-2504010010,980850-21-2504080850-23-2580850-22-25 50,17 €
80850-20-2506005010,9580850-21-2506080850-23-2580850-22-25 50,93 €
80850-20-2506007510,9580850-21-2506080850-23-2580850-22-25 50,93 €
80850-20-2506010010,9580850-21-2506080850-23-2580850-22-25 50,93 €
80850-20-2510305011,1580850-21-2510380850-23-2580850-22-25 53,04 €
80850-20-2510307511,1580850-21-2510380850-23-2580850-22-25 53,04 €
80850-20-2510310011,1580850-21-2510380850-23-2580850-22-25 53,04 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83