norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Bouton-poussoir avec anneau lumineux, version à encastrer, Ø 22,3 mm, 
raccordement par connecteur plat, compact
81000-06

Bouton-poussoir avec anneau lumineux, version à encastrer, Ø...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique.
Bornes de contact en AgNi.
Finition :cadre frontal argenté.
LED blanche intégrée.
Nota :Bouton-poussoir à impulsion de forme ronde avec contacteur intégré et raccords pour connecteurs plats (utiliser des douilles à fiche plate partiellement ou totalement isolées). Avec capuchon pour bouton et LED blanche intégrée. La couleur est celle de l’anneau coloré.

Nos boutons-poussoirs se distinguent par leur forme plate et leur design ergonomique. Ils ont un diamètre de montage de 22,3 mm et sont faciles à monter. Ces boutons répondent à toutes les normes en vigueur.

Certifications / normes respectées :
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Données techniques :Position de montage : libre.
Durée de vie mécanique : 1 000 000 cycles de commutation.
Durée de vie électrique : 1 000 000 cycles de commutation à la charge nominale.
Plage de température :Température de stockage : -40 °C à +80 °C.
Température de service : -25 °C à +70 °C.
Accessoires :Boîtiers de montage 81200, 81200-05.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 81000-06 Bouton-poussoir avec anneau lumineux, version à encastrer, Ø 22,3 mm, raccordement par connecteur plat, compact 416 kB

Dessins

Bouton-poussoir avec anneau lumineux, version à encastrer, Ø 22,3 mm, 
raccordement par connecteur plat, compact
Bouton-poussoir avec anneau lumineux, version à encastrer, Ø 22,3 mm, 
raccordement par connecteur plat, compact

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83