norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Boîtiers pour dispositifs de commande et de signalisation Ouverture de montage Ø 22,3 mm, forme B
81200-05_B

Boîtiers pour dispositifs de commande et de signalisation...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique PA6.Finition :Partie inférieure gris foncé.
Partie supérieure noire.
Support noir.
Nota :Boîtier vide pouvant accueillir jusqu’à 4 éléments de commande. Ce boîtier robuste en plastique PA6 a un diamètre de montage de 22,3 mm pour accueillir des dispositifs de commande et de signalisation. Il est adapté comme boîtier de montage pour des applications dans tous les secteurs industriels. Son espace intérieur est suffisamment grand pour permettre l’installation des composants nécessaires. Il suffit d’insérer ce boîtier dans le support fourni et de le fixer en l’encliquetant.

Forme A : Sans entrée de câble prédécoupée (pour vos propres raccords ou connexion radio).

Forme B : Une entrée de câble M16 défonçable prédécoupée sur la face avant.

Certifications / normes respectées :
CE, UL.

L’indice de protection IP dépend des composants utilisés.
Plage de température :Température de stockage : -40 °C à +70 °C.
Température de service : -40 °C à +60 °C.
Montage :Le support est vissé sur une surface ou un profilé à l’aide de vis FHC. Le boîtier est ensuite placé sur le support et encliqueté.Contenu de la livraison1x boîtier.
1x support mural.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 81200-05_B Boîtiers pour dispositifs de commande et de signalisation Ouverture de montage Ø 22,3 mm, forme B 557 kB

Dessins

Boîtiers pour dispositifs de commande et de signalisation Ouverture de montage Ø 22,3 mm, forme B

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83