|
|
95026-01_LSRoue pivotante avec « stop fix » |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps en tôle d’acier. Roues en caoutchouc élastique haut de gamme. Corps de roue en polyamide résistant à la rupture haut de gamme.Finition :Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.Nota :Axe vissé.Utilisation :Confort de conduite maximal, excellent amortissement du matériel de transport. La nouvelle gamme en caoutchouc souple permet de garantir une réduction sensible du bruit pour toutes les applications.Plage de température :-25 °C jusqu’à +80 °C. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Désignation | Type de palier | A | B | D | D1 | D2 | H | R | Charge admissible en kg | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
95026-01-101000402 | Roulette Pivotante | roulement à billes | 36 | 40 | 100 | 13 | 70 | 125 | 86 | 150 |  | | 98,79 € | | 95026-01-101250402 | Roulette Pivotante | roulement à billes | 40 | 40 | 125 | 13 | 70 | 150 | 102,5 | 150 |  | | 110,84 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|