norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique armé de fils d’acier, modèle lourd
95020_LS

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : tôle d’acier forte épaisseur.
Roues : bandage en caoutchouc élastique à armature en fil d’acier.
Corps de roue : tôle mécano soudée.
Finition :Corps : embouti. Chape, plaque de support et boulon central: renforcé. Roues équipées de paliers à  billes de précision.Nota :Ces roues présentent une résistance accrue aux chocs et aux collisions ; elles sont conçues pour durer. Axe vissé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95020_LS Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique armé de fils d’acier, modèle lourd 269 kB

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique armé de fils d’acier, modèle lourd
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique armé de fils d’acier, modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
ABB1B2B3DD1HLL1RCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95020-100402Roulette Pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes454060-8510091401008095180 150,14 €
95020-125502Roulette Pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes5550807511012511170140105117,5280 181,75 €
95020-160502Roulette Pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes6550807511016011202140105145400 227,64 €
95020-200502Roulette Pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes7050807511020011245140105170500 247,01 €
95020-250602Roulette Pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes8260807511025011295140105207700 326,40 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83