norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd
95012_B

Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier.
Roues : bandage caoutchouc standard.
Jante : polyamide.
Finition :Corps : embouti. Roues équipées de paliers lisses.Nota :Axe vissé. Nos roues à bandage en caoutchouc standard présentent une résistance accrue aux chocs, aux collisions et à la corrosion.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95012_B Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd 155 kB

Dessins

Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
BDHCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95012-080251Roulette Fixesans système de blocagepalier lisse258011160 19,23 €
95012-100321Roulette Fixesans système de blocagepalier lisse3210013690 21,53 €
95012-125251Roulette Fixesans système de blocagepalier lisse2512516180 22,24 €
95012-125321Roulette Fixesans système de blocagepalier lisse32125161100 23,45 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83