norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Roulettes fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle lourd
95012_B

Roulettes fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Finition :Corps : embouti. Roues équipées de paliers lisses.Nota :Axe vissé. Roues fixes avec plaque de fixation. Bandage conducteur d'électricité lisse, gris. La résistance ohmique de la roue est inférieure à 10⁴ Ω.Utilisation :Les roues et roulettes pivotantes ou fixes conductrices d'électricité sont utilisées pour prévenir toute décharge électrostatique pouvant provenir du matériel de transport ou des marchandises transportées. Elles permettent d'éviter la détérioration de marchandises sensibles ou une décharge électrostatique douloureuse chez l'utilisateur d'un véhicule.Plage de température :-20 °C jusqu’à +60 °C
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95012_B Roulettes fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle lourd 240 kB

Dessins

Roulettes fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle lourd
Roulettes fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
BDHCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95012-11080321Roulette Fixesans système de blocagepalier lisse328011165 27,06 €
95012-11100321Roulette Fixesans système de blocagepalier lisse3210013670 32,22 €
95012-11125321Roulette Fixesans système de blocagepalier lisse3212516180 38,57 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83