norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier zingué.Nota :Les billes de convoyage avec rondelles ressort permettent une répartition optimale de la charge lors du convoyage de charges présentant une surface d’appui inégale. En cas d’utilisation sur des machines telles que les presses à découper, à chanfreiner / border etc., les rondelles ressort remontent automatiquement après l’opération d’usinage, libérant la pièce usinée.
Une fois la force finale (N) atteinte, la bille de convoyage se rétracte entièrement.
Indication de dessin :
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement

Forme B : couvercle et boîtier zingués, billes en acier
Forme C : couvercle et boîtier zingués, billes en inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95154 Bille de convoyage avec rondelles ressort 303 kB

Dessins

Bille de convoyage avec rondelles ressort

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDKDD1HH1H2Force de
précontrainte
(N)
Force finale
(N)
Tolérance des forces
de précontrainte/finale
(%)
CAOAcc.PrixCommander
95154-122B22,2395051,518,514730860+25 / -7,5 56,60 €
95154-130B3048,2627024,417,713501600+15 / -7,5 83,71 €
95154-145B4566,485100,535,624,222802770+15 / -7,5 221,52 €
95154-222C22,2395051,518,514730860+25 / -7,5 64,35 €
95154-230C3048,2627024,417,713501600+15 / -7,5 103,97 €
95154-245C4566,485100,535,624,222802770+15 / -7,5 272,09 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83