norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Mandrin de précision mandrin manuel
33226

Mandrin de précision mandrin manuel

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base et mors en acier.
À partir du Ø100, corps de base en aluminium, mors en acier.
Finition :Corps de base naturel, mors trempés, naturels.
À partir du Ø100, corps de base anodisé dur, mors trempés, naturels.
Nota :Ces mandrins sont spécialement conçus pour les applications nécessitant une force de serrage faible mais une précision élevée. Pour le serrage interne ou externe de pièces cylindriques. Le serrage de la pièce s'effectue en tournant simplement la bague de serrage à la main ou à l'aide de la poignée fournie. Les mors de serrage trempés ont des configurations à paliers vers l'extérieur et sont réversibles. Pour l'inversion, chaque mors de serrage est marqué avec deux numéros. Le numéro indiqué sur le mors de serrage à l'extérieur doit coïncider avec le numéro sur le corps de base.

Mandrins D=50 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 2 mm) d'une longueur de 12 ou 18 mm.
Mandrins D=64 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 2 mm) d'une longueur de 12 ou 18 mm.
Mandrins D=104 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 3 mm) d'une longueur de 12, 18 ou 24 mm.
Mandrins D=160 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 4 mm) d'une longueur de 18 ou 24 mm.

Les broches peuvent être emmanchées sur la face supérieure du mors et permettent un serrage augmenté des petites pièces. Les broches peuvent être démontées.

Concentricité < 0,03 mm
Planéité < 0,01 mm
Répétabilité < 0,01 mm
Indication de dessin :
1) Cotes de montage ci-dessous pour mandrins 100 et 160 mm.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 33226 Mandrin de précision mandrin manuel 749 kB
 Dispositif de remplacement rapide 1,7 MB

Dessins

Mandrin de précision mandrin manuel

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
A1A2A3A4D

D1D2D3E1E2E3E4HH1H2CAOAcc.PrixCommander
33226-50acier1-1818-3636-54-5052,5114017-3535-53-7,837,5284 772,28 €
33226-64acier1-3018-4836-66-6566134017-4735-65-7,837,5284 791,82 €
33226-100aluminium1-4028-6648-8468-102100105,5188920-6040-8060-100948334,5 1.355,56 €
33226-160aluminium2,5-7042-120100-160-160164349638-10090-160-2078,55310 2.169,29 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83