norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignée papillon avec taraudage traversant - inch
06652 inch

Poignée papillon avec taraudage traversant - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en thermoplastique.
Insert en acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition :Poignée gris foncé.
Insert en acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06652 inch Poignée papillon avec taraudage traversant - inch 190 kB

Dessins

Poignée papillon avec taraudage traversant - inch

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
de composant
ABDD2HH1H2CAOAcc.PrixCommander
06652-19AEacier384,58-3212188,516,1 1,48 €
06652-19A1acier384,510-3212188,516,1 1,48 €
06652-19A2acier384,51/4-2012188,516,1 1,48 €
06652-11A1acier50510-32142411,522 1,58 €
06652-11A2acier5051/4-20142411,522 1,58 €
06652-12A3acier7575/16-182135,61733,3 2,90 €
06652-12A4acier7573/8-162135,61733,3 2,90 €
06652-109AEacier inoxydable384,58-3212188,516,1 2,30 €
06652-109A1acier inoxydable384,510-3212188,516,1 2,30 €
06652-109A2acier inoxydable384,51/4-2012188,516,1 2,30 €
06652-101A1acier inoxydable50510-32142411,522 2,65 €
06652-101A2acier inoxydable5051/4-20142411,522 2,65 €
06652-102A3acier inoxydable7575/16-182135,61733,3 3,31 €
06652-102A4acier inoxydable7573/8-162135,61733,3 3,31 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Bosnie-Herzégovine
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83