norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier allié chrome-nickel, 1.4301. Résistant à la corrosion et à l’attaque acide.Finition :Naturel.Nota :Les filets HeliCoil®plus sont un outil indispensable pour les entreprises de transformation des métaux et les ateliers de réparation. Les taraudages arrachés, grippés ou trop grands peuvent être restaurés rapidement.
Ils sont fabriqués selon un procédé technique parfait et sont résistants aux influences corrosives et aux contraintes chimiques. Ils sont un moyen rapide et économique de restaurer des pièces. La haute qualité de la surface permet de garantir une force de serrage élevée des vis. Les filets rapportés HeliCoil®plus sont parfaitement adaptés pour les pièces en alliage léger et en fonte. Une notice de montage est fournie avec chaque coffret.

Coffret d’assortiment
Comprenant : assortiment de filets M5 à M12, chaque taille est fournie en trois longueurs différentes, foret hélicoïdal (uniquement pour inserts M5 - M10), taraud manuel spécial, broche de montage et outil d’ébarbage.

Kits de réparation
Comprenant : assortiment de filets, chaque taille est fournie en trois longueurs différentes, foret hélicoïdal, taraud manuel spécial, broche de montage et outil d’ébarbage.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07645 Filets rapportés HeliCoil®plus 475 kB

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition

Filets compris
dans l'assortiment
Nombre
de filets
pièces
Longueur des filets
après montage en mm
CAOAcc.PrixCommander
07645-01Coffret D' AssortmentM5
M6
M8
M10
M12
105 / 7,5 / 10
6 / 9 / 12
8 / 12 / 16
10 / 15 / 20
12 / 18 / 24
 519,77 €
Référence

Finition

FiletsNombre
de filets
pièces
Longueur des filets
après montage en mm
CAOAcc.PrixCommander
07645-0523Kit De RéparationM5205 / 7,5 / 10 104,54 €
07645-0623Kit De RéparationM6206 / 9 / 12 92,82 €
07645-0823Kit De RéparationM8108 / 12 / 16 92,08 €
07645-1023Kit De RéparationM101010 / 15 / 20 112,19 €
07645-1223Kit De RéparationM121012 / 18 / 24 116,04 €
Référence

Finition

FiletsLongueur des filets
après montage en mm
CAOAcc.PrixCommander
07645-0521Filets De RechangeM55 1,05 €
07645-0531Filets De RechangeM57,5 1,09 €
07645-0541Filets De RechangeM510 1,20 €
07645-0621Filets De RechangeM66 1,02 €
07645-0631Filets De RechangeM69 1,18 €
07645-0641Filets De RechangeM612 1,33 €
07645-0821Filets De RechangeM88 1,12 €
07645-0831Filets De RechangeM812 1,30 €
07645-0841Filets De RechangeM816 1,45 €
07645-1021Filets De RechangeM1010 1,52 €
07645-1031Filets De RechangeM1015 1,77 €
07645-1041Filets De RechangeM1020 2,02 €
07645-1221Filets De RechangeM1212 3,57 €
07645-1231Filets De RechangeM1218 4,20 €
07645-1241Filets De RechangeM1224 4,75 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Bosnie-Herzégovine
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83