norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage et palier anti-friction, insert taraudé en acier bruni
06450-10

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Avec les manettes indexables avec palier anti-friction intégré, la force de serrage peut être augmentée de 75 % par rapport aux manettes indexables standard.

Par ailleurs, ce produit peut également être utilisé par des personnes ayant une force manuelle limitée (par ex. en rééducation) afin d'obtenir des forces de serrage comparables avec moins d'efforts. Une force manuelle plus faible est également nécessaire pour desserrer la manette indexable serrée.

L'augmentation de la force de serrage est obtenue grâce au palier à aiguilles axial intégré, qui génère un très faible frottement sur la surface d'appui fixe lors du serrage. Les rondelles d'appui trempées sont conçues pour des forces de serrage élevées, et le palier garantit une longue durée de vie grâce à sa capacité de charge importante.

L'importante surface d'appui fixe permet de préserver durablement le composant serré. Une rondelle n'est donc plus nécessaire.
Matière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Manette avec revêtement plastique.
Pièces en acier brunies.
Palier à aiguilles axial avec rondelles d'appui rectifiées et trempées.
Nota :Couleurs disponibles en standard:
orange RAL 2004, rouge rubis RAL 3003, argent métallisé.
Mode d'emploi :La poignée est engagée à l'état non actionné dans l'insert fileté au moyen d'une couronne dentée. En soulevant la poignée, celle-ci peut être repositionnée et réengagée dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.Utilisation :Construction de machines, d'appareils et d'installations, rééducation.Montage :La profondeur de vissage doit correspondre à au moins 2 fois le diamètre du filetage, et le filetage doit être légèrement lubrifié lors du montage.Avantages :Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage.
Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante.
Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant.
Sur demande :D’autres coloris.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06450-10 Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage et palier anti-friction, insert taraudé en acier bruni 361 kB

Dessins

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage et palier anti-friction, insert taraudé en acier bruni

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Surface
corps
TailleXD2

HH2H3H4AA1BTT1CAOAcc.PrixCommander
06450-10-2082orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M82538,527,752,655,66577,5102210 20,09 €
06450-10-3102orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M10304733,964,468,6809511,22410 21,42 €
06450-10-4102orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M103053,137,272,877,39511013,22710 23,43 €
06450-10-5122orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M123559,141,98387,5110127,515,43310 25,82 €
06450-10-20827rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M82538,527,752,655,66577,5102210 20,09 €
06450-10-31027rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.3M10304733,964,468,6809511,22410 21,42 €
06450-10-41027rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.4M103053,137,272,877,39511013,22710 23,43 €
06450-10-51227rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.5M123559,141,98387,5110127,515,43310 25,82 €
06450-10-2083argent métallisérevêtement plastique.2M82538,527,752,655,66577,5102210 20,09 €
06450-10-3103argent métallisérevêtement plastique.3M10304733,964,468,6809511,22410 21,42 €
06450-10-4103argent métallisérevêtement plastique.4M103053,137,272,877,39511013,22710 23,43 €
06450-10-5123argent métallisérevêtement plastique.5M123559,141,98387,5110127,515,43310 25,82 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Bosnie-Herzégovine
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83