norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
06410

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Manette avec revêtement plastique.
Pièces en acier brunies.
Nota :Couleurs disponibles de série : noir mat, argenté métallisé.Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06410 Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier bruni 226 kB

Dessins

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier bruni

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Taille

XTDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Nombre
de dents
CAOAcc.PrixCommander
06410-1041noir satiné1M4910131410,524,541532,535,5394616 5,75 €
06410-1051noir satiné1M5910131410,524,541532,535,5394616 5,75 €
06410-1061noir satiné1M6910131410,524,541532,535,5394616 5,75 €
06410-2061noir satiné2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 7,26 €
06410-2081noir satiné2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 7,26 €
06410-3081noir satiné3M8141621221737102357,561,5799022 7,96 €
06410-3101noir satiné3M10141621221737102357,561,5799022 7,96 €
06410-4101noir satiné4M10171925261942,5102667729510824 8,98 €
06410-4121noir satiné4M12171925261942,5102667729510824 8,98 €
06410-5121noir satiné5M122323303122491232798411012626 11,21 €
06410-5161noir satiné5M162323303122491232798411012626 11,21 €
06410-1043argent métallisé1M4910131410,524,541532,535,5394616 5,75 €
06410-1053argent métallisé1M5910131410,524,541532,535,5394616 5,75 €
06410-1063argent métallisé1M6910131410,524,541532,535,5394616 5,75 €
06410-2063argent métallisé2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 7,26 €
06410-2083argent métallisé2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 7,26 €
06410-3083argent métallisé3M8141621221737102357,561,5799022 7,96 €
06410-3103argent métallisé3M10141621221737102357,561,5799022 7,96 €
06410-4103argent métallisé4M10171925261942,5102667729510824 8,98 €
06410-4123argent métallisé4M12171925261942,5102667729510824 8,98 €
06410-5123argent métallisé5M122323303122491232798411012626 11,21 €
06410-5163argent métallisé5M162323303122491232798411012626 11,21 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Bosnie-Herzégovine
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83