norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité, avec taraudage - inch
06224_IG inch

Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité, avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les boutons étoile avec fonction de sécurité empêchent toute modification du point de serrage dûe à une ouverture ou une fermeture inopinée.
À l'état initial, le bouton peut être tourné librement et n'est pas relié au point de serrage. Ce n'est qu'en appuyant sur le bouton que la denture s'enclenche et que le mors peut être serré ou desserré.
Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après avoir relâché le bouton grâce à un ressort.
Matière :Bouton étoile et insert en thermoplastique renforcé.
Douille en acier ou en inox.
Finition :Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Avantages :Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06224_IG inch Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité, avec taraudage - inch 260 kB

Dessins

Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité, avec taraudage - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageCouleur du corps de baseMatière des composantsTailleDD1D2D8HH1H4TNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
06224-32AE1taraudagenoir RAL 9005acier18-3232101425522,1612 8,59 €
06224-32A11taraudagenoir RAL 9005acier110-3232101425522,1612 8,59 €
06224-40A11taraudagenoir RAL 9005acier210-324013,51830,55,526,67,512 9,26 €
06224-40A21taraudagenoir RAL 9005acier21/4-204013,51830,55,526,6912 9,26 €
06224-40A31taraudagenoir RAL 9005acier25/16-184013,51830,55,526,6912 9,26 €
06224-50A31taraudagenoir RAL 9005acier35/16-1850172241,91037,111,512 10,12 €
06224-50A41taraudagenoir RAL 9005acier33/8-1650172241,91037,111,512 10,12 €
06224-32AE84taraudagerouge traffic RAL 3020acier18-3232101425522,1612 8,59 €
06224-32A184taraudagerouge traffic RAL 3020acier110-3232101425522,1612 8,59 €
06224-40A184taraudagerouge traffic RAL 3020acier210-324013,51830,55,526,67,512 9,26 €
06224-40A284taraudagerouge traffic RAL 3020acier21/4-204013,51830,55,526,6912 9,26 €
06224-40A384taraudagerouge traffic RAL 3020acier25/16-184013,51830,55,526,6912 9,26 €
06224-50A384taraudagerouge traffic RAL 3020acier35/16-1850172241,91037,111,512 10,12 €
06224-50A484taraudagerouge traffic RAL 3020acier33/8-1650172241,91037,111,512 10,12 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Australie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83