norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Nottolini di lubrificazione Tappo di protezione per nottolino di lubrificazione conico
97941

Nottolini di lubrificazione Tappo di protezione per nottolino...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Polietilene (PE-LLD).Versione:rosso, verde, giallo o nero.Nota:Adatto per tutti i tipi di nottolini di lubrificazione conici a norma DIN 71412. Protegge la testa sferica del nottolino di lubrificazione da impurità. Le diverse colorazioni servono ad es. all'identificazione degli intervalli di lubrificazione.

Temperatura di esercizio: da -70 °C a +85 °C.

Forma A: senza linguetta
Forma B: con linguetta
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 97941 Nottolini di lubrificazione Tappo di protezione per nottolino di lubrificazione conico 214 kB

Disegni (sintesi completa)

Nottolini di lubrificazione Tappo di protezione per nottolino di lubrificazione conico

Nottolino di lubrificazione Tappo di protezione per nottolino di lubrificazione conico, forma A, senza linguetta

Maggiori informazioni

Disegni

Nottolino di lubrificazione Tappo di protezione per nottolino di lubrificazione conico, forma A, senza linguetta

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
CADAcc.PrezzoOrdinare
97941-911Arosso 0,00 €
97941-912Averde 0,00 €
97941-913Agiallo 0,00 €
97941-914Anero 0,00 €

Nottolino di lubrificazione Tappo di protezione per nottolino di lubrificazione conico, forma B, con linguetta

Maggiori informazioni

Disegni

Nottolino di lubrificazione Tappo di protezione per nottolino di lubrificazione conico, forma B, con linguetta

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
CADAcc.PrezzoOrdinare
97941-921Brosso 0,00 €
97941-922Bverde 0,00 €
97941-923Bgiallo 0,00 €
97941-924Bnero 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83