norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Profili paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inox conformi alle normative FDA
96520-05

Profili paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

VMQ (gomma siliconica), durezza 60° +/-5 Shore A, approvato FDA.
Inserto di bloccaggio in acciaio inox 1.4301.

Versione:Blu, simile a RAL 5015.
Inserto di bloccaggio grezzo.
Nota:I profili paraspigoli sono progettati per smussare, rivestire e decorare i bordi metallici, eliminando così la necessità di ulteriori fasi di lavorazione.

Grazie all'uso di materiali conformi alle normative FDA, con approvazione secondo FDA 21 CFR 177.2600, i profili possono essere impiegati in applicazioni con requisiti specifici, tra cui l'industria alimentare.
Range di temperatura: Da -50 °C a +200 °C.Montaggio:Montaggio semplice, rapido e senza problemi. Attraverso la pressione manuale, il profilo di protezione bordi si incolla automaticamente anche in presenza di raggi o curvature. Non è necessario alcun materiale di incollaggio o di fissaggio.Su richiesta:Altre lunghezze.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 96520-05 Profili paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inox conformi alle normative FDA 185 kB

Disegni (sintesi completa)

Profili paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inox conformi alle normative FDA

Profili paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inox, conformi alle normative FDA, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Profili paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inox, conformi alle normative FDA, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

HCampo di serraggio
mm
LRaggio minimo di curvatura
mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
96520-05-010X2000A8101,0-2,02000A=10 B=20 C=10 D=100,00 €
96520-05-010X5000A8101,0-2,05000A=10 B=20 C=10 D=100,00 €
96520-05-010X10000A8101,0-2,010000A=10 B=20 C=10 D=100,00 €
96520-05-010X20000A8101,0-2,020000A=10 B=20 C=10 D=100,00 €
96520-05-010X50000A8101,0-2,050000A=10 B=20 C=10 D=100,00 €

Profili paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inox, conformi alle normative FDA, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Profili paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inox, conformi alle normative FDA, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

HCampo di serraggio
mm
LRaggio minimo di curvatura
mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
96520-05-114X2000B1014,53,0-4,02000A=45 B=120 C=30 D=300,00 €
96520-05-114X5000B1014,53,0-4,05000A=45 B=120 C=30 D=300,00 €
96520-05-114X10000B1014,53,0-4,010000A=45 B=120 C=30 D=300,00 €
96520-05-114X20000B1014,53,0-4,020000A=45 B=120 C=30 D=300,00 €
96520-05-114X50000B1014,53,0-4,050000A=45 B=120 C=30 D=300,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83