|
|
96512Separatori in plastica per eurocassette |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Poliammide (PA 6).Versione:colore nero.Nota:I separatori sono progettati per essere utilizzati in eurocassette con una dimensione esterna di 600x400 mm (dimensione interna circa 570x370 mm). Il lato lungo può essere diviso semplicemente inserendo un separatore di 200 o 360 mm. Un singolo separatore di 360 mm può essere usato per dividere il lato corto.
Collegando semplicemente i separatori, il contenitore può essere suddiviso individualmente in compartimenti più piccoli. Durante il trasporto i componenti sono protetti da danni e scivolamento. I separatori garantiscono inoltre il facile prelievo dei componenti.
I separatori sono riutilizzabili e possono essere disposti a piacimento. Possono essere conservati in piano per non occupare troppo spazio.
I separatori possono essere allungati (lunghezza massima 560 mm) o accorciati con una sega. È possibile utilizzare i separatori per suddividere anche altri contenitori o cassetti.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | H | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
96512-0390200 | A | corto | 39 | 200 |  | | 0,00 € | | 96512-0390360 | B | lungo | 39 | 360 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|