norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Forma A,G: pressore in acciaio da bonifica, elemento sferico in acciaio automatico.
Forma B: acciaio inox.
Forma C: pressore POM, elemento sferico in acciaio automatico.
Forma D: pressore POM, elemento sferico in acciaio inox.

Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.
Versione:Forma A: elemento sferico cementato, brunito .
Forma G: elemento sferico cementato, brunito con piastra antiscivolo.
Forma B: non trattato.
Forma C: elemento sferico cementato, brunito.
Forma D: elemento sferico non trattato.
Nota:La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato.
La capacità di carico indicata nella tabella è una raccomandazione riferita al valore limite del carico statico permanente applicabile sul piedino articolato.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07144 inch Piedini articolati - inch 211 kB

Disegni (sintesi completa)

Piedini articolati - inch

Piedini articolati forma A e forma B - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini articolati forma A e forma B - inch

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Forma A
N. ordine
Forma B
DD1

HH2TSWCarico
ammissibile
max. kN
Filtro
07144-1A207144-3A2201/4-20152,58,51010
07144-1A307144-3A3255/16-1818491318
07144-1A407144-3A4323/8-16225101720
07144-1A507144-3A5401/2-13266121935
07144-1A607144-3A6505/8-11327142445
07144-1A707144-3A7603/4-10428183055

Piedini articolati forma C e forma D - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini articolati forma C e forma D - inch

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Forma C
N. ordine
Forma D
DD1

HH2TSWCarico
ammissibile
max. kN
Filtro
07144-5A207144-2A2201/4-20152,58,5104
07144-5A307144-2A3255/16-181849137
07144-5A407144-2A4323/8-16225101710
07144-5A507144-2A5401/2-13266121918
07144-5A607144-2A6505/8-11327142420
07144-5A707144-2A7603/4-10428183022

Piedini articolati, forma G - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini articolati, forma G - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1HH2TSWCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
07144-4A4G323/8-16255101712 0,00 €
07144-4A5G401/2-13296121917 0,00 €
07144-4A6G505/8-11357142420 0,00 €
07144-4A7G603/4-10458183024 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83