norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Volantini a disco in alluminio, con impugnatura cilindrica girevole - inch
06275_MDG inch

Volantini a disco in alluminio, con impugnatura cilindrica...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Volantino a disco in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoindurente PF 31-DIN 7708, colore nero, mozzo in acciaio zincato.
Versione:Corona tornita e lucidata.
Su richiesta:Mozzi con foro quadro o volantini a disco con rivestimento in plastica.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06275_MDG inch Volantini a disco in alluminio, con impugnatura cilindrica girevole - inch 162 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

D1D2D3L1L3Impugnatura
cilindrica
girevole
CADAcc.PrezzoOrdinare
06275-4080XCN800,312261631ø18 x M6 x 40 0,00 €
06275-4080XCO800,375261631ø18 x M6 x 40 0,00 €
06275-4100XCO1000,375311734ø18 x M6 x 40 0,00 €
06275-4100XCP1000,5311734ø18 x M6 x 40 0,00 €
06275-4125XCO1250,375301837ø22 x M8 x 56 0,00 €
06275-4125XCP1250,5301837ø22 x M8 x 56 0,00 €
06275-4140XCP1400,5341934ø22 x M8 x 56 0,00 €
06275-4140XCQ1400,625341934ø22 x M8 x 56 0,00 €
06275-4160XCP1600,5402040ø26 x M10 x 80 0,00 €
06275-4160XCQ1600,625402040ø26 x M10 x 80 0,00 €
06275-4200XCQ2000,625502446ø26 x M10 x 80 0,00 €
06275-4200XCR2000,75502446ø26 x M10 x 80 0,00 €
06275-4250XCR2500,75502849ø31 x M12 x 102 0,00 €
06275-4250XCV2500,875502849ø31 x M12 x 102 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83