|
|
06611 inchManiglie a leva in plastica con filettatura esterna e pulsante,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Pulsante in plastica (POM). Versione:Parti metalliche in acciaio non trattate.Nota:Δ Inserire qui il colore della maniglia a leva desiderato. I colori standard sono: Maniglia a leva grigio nerastro, pulsante rosso. Maniglia a leva arancione, pulsante grigio nerastro. Maniglia a leva rossa, pulsante grigio nerastro.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm. Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali. Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | Dimensioni | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Numero denti | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06611-711A0X15 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | 06611-711A0X20 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 0,00 € | | 06611-711A0X25 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 0,00 € | | 06611-711A1X15 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | 06611-711A1X20 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 0,00 € | | 06611-711A1X25 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 0,00 € | | 06611-711A2X10 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |  | | 0,00 € | | 06611-711A2X15 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | 06611-711A2X20 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 0,00 € | | 06611-711A2X25 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 0,00 € | | 06611-711A2X30 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |  | | 0,00 € | | 06611-711A2X40 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |  | | 0,00 € | | 06611-711A2X50 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |  | | 0,00 € | | 06611-712A2X15 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 0,00 € | | 06611-712A2X20 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06611-712A2X25 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06611-712A2X30 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06611-712A2X40 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06611-712A2X50 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06611-712A2X60 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 06611-712A3X15 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 0,00 € | | 06611-712A3X20 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06611-712A3X25 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06611-712A3X30 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06611-712A3X40 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06611-712A3X50 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06611-712A3X60 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 06611-712A4X20 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06611-712A4X25 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06611-712A4X30 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06611-712A4X40 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06611-712A4X50 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06611-712A4X60 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 06611-713A3X20 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 0,00 € | | 06611-713A3X25 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 0,00 € | | 06611-713A3X30 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 0,00 € | | 06611-713A3X40 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 0,00 € | | 06611-713A3X50 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 0,00 € | | 06611-713A3X60 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 0,00 € | | 06611-713A4X20 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 0,00 € | | 06611-713A4X25 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 0,00 € | | 06611-713A4X30 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 0,00 € | | 06611-713A4X40 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 0,00 € | | 06611-713A4X50 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 0,00 € | | 06611-713A4X60 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 0,00 € | | 06611-714A5X25 | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 0,00 € | | 06611-714A5X30 | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 0,00 € | | 06611-714A5X40 | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 0,00 € | | 06611-714A5X50 | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 0,00 € | | 06611-714A5X60 | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 0,00 € | | 06611-715A6X30 | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 30 |  | | 0,00 € | | 06611-715A6X40 | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 40 |  | | 0,00 € | | 06611-715A6X50 | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 50 |  | | 0,00 € | | 06611-715A6X60 | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 60 |  | | 0,00 € | | 06611-721A0X15 | arancio puro RAL 2004 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | 06611-721A0X20 | arancio puro RAL 2004 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 0,00 € | | 06611-721A0X25 | arancio puro RAL 2004 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 0,00 € | | 06611-721A1X15 | arancio puro RAL 2004 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | 06611-721A1X20 | arancio puro RAL 2004 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 0,00 € | | 06611-721A1X25 | arancio puro RAL 2004 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 0,00 € | | 06611-721A2X10 | arancio puro RAL 2004 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |  | | 0,00 € | | 06611-721A2X15 | arancio puro RAL 2004 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | 06611-721A2X20 | arancio puro RAL 2004 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 0,00 € | | 06611-721A2X25 | arancio puro RAL 2004 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 0,00 € | | 06611-721A2X30 | arancio puro RAL 2004 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |  | | 0,00 € | | 06611-721A2X40 | arancio puro RAL 2004 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |  | | 0,00 € | | 06611-721A2X50 | arancio puro RAL 2004 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |  | | 0,00 € | | 06611-722A2X15 | arancio puro RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 0,00 € | | 06611-722A2X20 | arancio puro RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06611-722A2X25 | arancio puro RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06611-722A2X30 | arancio puro RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06611-722A2X40 | arancio puro RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06611-722A2X50 | arancio puro RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06611-722A2X60 | arancio puro RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 06611-722A3X15 | arancio puro RAL 2004 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 0,00 € | | 06611-722A3X20 | arancio puro RAL 2004 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06611-722A3X25 | arancio puro RAL 2004 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06611-722A3X30 | arancio puro RAL 2004 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06611-722A3X40 | arancio puro RAL 2004 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06611-722A3X50 | arancio puro RAL 2004 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06611-722A3X60 | arancio puro RAL 2004 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 06611-722A4X20 | arancio puro RAL 2004 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06611-722A4X25 | arancio puro RAL 2004 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06611-722A4X30 | arancio puro RAL 2004 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06611-722A4X40 | arancio puro RAL 2004 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06611-722A4X50 | arancio puro RAL 2004 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06611-722A4X60 | arancio puro RAL 2004 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 06611-723A3X20 | arancio puro RAL 2004 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 0,00 € | | 06611-723A3X25 | arancio puro RAL 2004 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 0,00 € | | 06611-723A3X30 | arancio puro RAL 2004 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 0,00 € | | 06611-723A3X40 | arancio puro RAL 2004 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 0,00 € | | 06611-723A3X50 | arancio puro RAL 2004 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 0,00 € | | 06611-723A3X60 | arancio puro RAL 2004 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 0,00 € | | 06611-723A4X20 | arancio puro RAL 2004 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 0,00 € | | 06611-723A4X25 | arancio puro RAL 2004 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 0,00 € | | 06611-723A4X30 | arancio puro RAL 2004 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 0,00 € | | 06611-723A4X40 | arancio puro RAL 2004 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 0,00 € | | 06611-723A4X50 | arancio puro RAL 2004 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 0,00 € | | 06611-723A4X60 | arancio puro RAL 2004 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 0,00 € | | 06611-724A5X25 | arancio puro RAL 2004 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 0,00 € | | 06611-724A5X30 | arancio puro RAL 2004 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 0,00 € | | 06611-724A5X40 | arancio puro RAL 2004 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 0,00 € | | 06611-724A5X50 | arancio puro RAL 2004 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 0,00 € | | 06611-724A5X60 | arancio puro RAL 2004 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 0,00 € | | 06611-725A6X30 | arancio puro RAL 2004 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 30 |  | | 0,00 € | | 06611-725A6X40 | arancio puro RAL 2004 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 40 |  | | 0,00 € | | 06611-725A6X50 | arancio puro RAL 2004 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 50 |  | | 0,00 € | | 06611-725A6X60 | arancio puro RAL 2004 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 60 |  | | 0,00 € | | 06611-731A0X15 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | 06611-731A0X20 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 0,00 € | | 06611-731A0X25 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 0,00 € | | 06611-731A1X15 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | 06611-731A1X20 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 0,00 € | | 06611-731A1X25 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 0,00 € | | 06611-731A2X10 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |  | | 0,00 € | | 06611-731A2X15 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | 06611-731A2X20 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 0,00 € | | 06611-731A2X25 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 0,00 € | | 06611-731A2X30 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |  | | 0,00 € | | 06611-731A2X40 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |  | | 0,00 € | | 06611-731A2X50 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |  | | 0,00 € | | 06611-732A2X15 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 0,00 € | | 06611-732A2X20 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06611-732A2X25 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06611-732A2X30 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06611-732A2X40 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06611-732A2X50 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06611-732A2X60 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 06611-732A3X15 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 0,00 € | | 06611-732A3X20 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06611-732A3X25 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06611-732A3X30 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06611-732A3X40 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06611-732A3X50 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06611-732A3X60 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 06611-732A4X20 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06611-732A4X25 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06611-732A4X30 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06611-732A4X40 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06611-732A4X50 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06611-732A4X60 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 06611-733A3X20 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 0,00 € | | 06611-733A3X25 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 0,00 € | | 06611-733A3X30 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 0,00 € | | 06611-733A3X40 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 0,00 € | | 06611-733A3X50 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 0,00 € | | 06611-733A3X60 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 0,00 € | | 06611-733A4X20 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 0,00 € | | 06611-733A4X25 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 0,00 € | | 06611-733A4X30 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 0,00 € | | 06611-733A4X40 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 0,00 € | | 06611-733A4X50 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 0,00 € | | 06611-733A4X60 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 0,00 € | | 06611-734A5X25 | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 0,00 € | | 06611-734A5X30 | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 0,00 € | | 06611-734A5X40 | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 0,00 € | | 06611-734A5X50 | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 0,00 € | | 06611-734A5X60 | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 0,00 € | | 06611-735A6X30 | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 30 |  | | 0,00 € | | 06611-735A6X40 | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 40 |  | | 0,00 € | | 06611-735A6X50 | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 50 |  | | 0,00 € | | 06611-735A6X60 | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 60 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|