norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna e tappo di protezione, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio inox - inch
06461 inch

Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Indicazioni per l'acquisto:da una lunghezza di vite di 70 mm le filettature raggiungono i 60 mm.Nota:Per gli articoli in pollici, la misura della forma X è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.
Fornito di serie:
arancione RAL 2004.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06461 inch Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna e tappo di protezione, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio inox - inch 231 kB

Disegni

Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna e tappo di protezione, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio inox - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniColore
corpo base
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06461-92A22X152arancio puro RAL 20041/4-201513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A22X202arancio puro RAL 20041/4-202013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A22X252arancio puro RAL 20041/4-202513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A22X302arancio puro RAL 20041/4-203013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A22X402arancio puro RAL 20041/4-204013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A22X502arancio puro RAL 20041/4-205013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A22X602arancio puro RAL 20041/4-206013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A32X152arancio puro RAL 20045/16-181513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A32X202arancio puro RAL 20045/16-182013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A32X252arancio puro RAL 20045/16-182513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A32X302arancio puro RAL 20045/16-183013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A32X402arancio puro RAL 20045/16-184013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A32X502arancio puro RAL 20045/16-185013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A32X602arancio puro RAL 20045/16-186013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A42X202arancio puro RAL 20043/8-162013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A42X252arancio puro RAL 20043/8-162513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A42X302arancio puro RAL 20043/8-163013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A42X402arancio puro RAL 20043/8-164013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A42X502arancio puro RAL 20043/8-165013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A42X602arancio puro RAL 20043/8-166013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-93A32X203arancio puro RAL 20045/16-182016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
06461-93A32X253arancio puro RAL 20045/16-182516212211809141,5102454,558,522 0,00 €
06461-93A32X303arancio puro RAL 20045/16-183016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
06461-93A32X403arancio puro RAL 20045/16-184016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
06461-93A32X503arancio puro RAL 20045/16-185016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
06461-93A32X603arancio puro RAL 20045/16-186016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
06461-93A42X203arancio puro RAL 20043/8-162016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
06461-93A42X253arancio puro RAL 20043/8-162516212211809141,5102454,558,522 0,00 €
06461-93A42X303arancio puro RAL 20043/8-163016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
06461-93A42X403arancio puro RAL 20043/8-164016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
06461-93A42X503arancio puro RAL 20043/8-165016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
06461-93A42X603arancio puro RAL 20043/8-166016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83