norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a leva piatta in zinco pressofuso con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio brunito - inch
06458 inch

Maniglie a leva piatta in zinco pressofuso con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti metalliche brunite.
Indicazioni per l'acquisto:da una lunghezza di vite di 70 mm le filettature raggiungono i 60 mm.Nota:Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06458 inch Maniglie a leva piatta in zinco pressofuso con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio brunito - inch 273 kB

Disegni

Maniglie a leva piatta in zinco pressofuso con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio brunito - inch

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
06458-2A21X15nero RAL 9005satinato21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 0,00 €
06458-2A21X20nero RAL 9005satinato21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 0,00 €
06458-2A21X25nero RAL 9005satinato21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 0,00 €
06458-2A21X30nero RAL 9005satinato21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 0,00 €
06458-2A21X35nero RAL 9005satinato21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 0,00 €
06458-2A21X40nero RAL 9005satinato21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 0,00 €
06458-2A21X45nero RAL 9005satinato21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 0,00 €
06458-2A21X50nero RAL 9005satinato21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 0,00 €
06458-2A21X55nero RAL 9005satinato21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 0,00 €
06458-2A21X60nero RAL 9005satinato21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 0,00 €
06458-2A31X15nero RAL 9005satinato25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 0,00 €
06458-2A31X20nero RAL 9005satinato25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 0,00 €
06458-2A31X25nero RAL 9005satinato25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 0,00 €
06458-2A31X30nero RAL 9005satinato25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 0,00 €
06458-2A31X35nero RAL 9005satinato25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 0,00 €
06458-2A31X40nero RAL 9005satinato25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 0,00 €
06458-2A31X45nero RAL 9005satinato25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 0,00 €
06458-2A31X50nero RAL 9005satinato25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 0,00 €
06458-2A31X55nero RAL 9005satinato25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 0,00 €
06458-2A31X60nero RAL 9005satinato25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 0,00 €
06458-2A41X15nero RAL 9005satinato23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 0,00 €
06458-2A41X20nero RAL 9005satinato23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 0,00 €
06458-2A41X25nero RAL 9005satinato23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 0,00 €
06458-2A41X30nero RAL 9005satinato23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 0,00 €
06458-2A41X35nero RAL 9005satinato23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 0,00 €
06458-2A41X40nero RAL 9005satinato23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 0,00 €
06458-2A41X45nero RAL 9005satinato23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 0,00 €
06458-2A41X50nero RAL 9005satinato23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 0,00 €
06458-2A41X55nero RAL 9005satinato23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 0,00 €
06458-2A41X60nero RAL 9005satinato23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 0,00 €
06458-3A31X15nero RAL 9005satinato35/16-181621,222371023,83842809111,72215 0,00 €
06458-3A31X20nero RAL 9005satinato35/16-181621,222371023,83842809111,72220 0,00 €
06458-3A31X25nero RAL 9005satinato35/16-181621,222371023,83842809111,72225 0,00 €
06458-3A31X30nero RAL 9005satinato35/16-181621,222371023,83842809111,72230 0,00 €
06458-3A31X35nero RAL 9005satinato35/16-181621,222371023,83842809111,72235 0,00 €
06458-3A31X40nero RAL 9005satinato35/16-181621,222371023,83842809111,72240 0,00 €
06458-3A31X45nero RAL 9005satinato35/16-181621,222371023,83842809111,72245 0,00 €
06458-3A31X50nero RAL 9005satinato35/16-181621,222371023,83842809111,72250 0,00 €
06458-3A31X55nero RAL 9005satinato35/16-181621,222371023,83842809111,72255 0,00 €
06458-3A31X60nero RAL 9005satinato35/16-181621,222371023,83842809111,72260 0,00 €
06458-3A41X15nero RAL 9005satinato33/8-161621,222371023,83842809111,72215 0,00 €
06458-3A41X20nero RAL 9005satinato33/8-161621,222371023,83842809111,72220 0,00 €
06458-3A41X25nero RAL 9005satinato33/8-161621,222371023,83842809111,72225 0,00 €
06458-3A41X30nero RAL 9005satinato33/8-161621,222371023,83842809111,72230 0,00 €
06458-3A41X35nero RAL 9005satinato33/8-161621,222371023,83842809111,72235 0,00 €
06458-3A41X40nero RAL 9005satinato33/8-161621,222371023,83842809111,72240 0,00 €
06458-3A41X45nero RAL 9005satinato33/8-161621,222371023,83842809111,72245 0,00 €
06458-3A41X50nero RAL 9005satinato33/8-161621,222371023,83842809111,72250 0,00 €
06458-3A41X55nero RAL 9005satinato33/8-161621,222371023,83842809111,72255 0,00 €
06458-3A41X60nero RAL 9005satinato33/8-161621,222371023,83842809111,72260 0,00 €
06458-2A2181X15nero RAL 9005finitura opaca21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 0,00 €
06458-2A2181X20nero RAL 9005finitura opaca21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 0,00 €
06458-2A2181X25nero RAL 9005finitura opaca21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 0,00 €
06458-2A2181X30nero RAL 9005finitura opaca21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 0,00 €
06458-2A2181X35nero RAL 9005finitura opaca21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 0,00 €
06458-2A2181X40nero RAL 9005finitura opaca21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 0,00 €
06458-2A2181X45nero RAL 9005finitura opaca21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 0,00 €
06458-2A2181X50nero RAL 9005finitura opaca21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 0,00 €
06458-2A2181X55nero RAL 9005finitura opaca21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 0,00 €
06458-2A2181X60nero RAL 9005finitura opaca21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 0,00 €
06458-2A3181X15nero RAL 9005finitura opaca25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 0,00 €
06458-2A3181X20nero RAL 9005finitura opaca25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 0,00 €
06458-2A3181X25nero RAL 9005finitura opaca25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 0,00 €
06458-2A3181X30nero RAL 9005finitura opaca25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 0,00 €
06458-2A3181X35nero RAL 9005finitura opaca25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 0,00 €
06458-2A3181X40nero RAL 9005finitura opaca25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 0,00 €
06458-2A3181X45nero RAL 9005finitura opaca25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 0,00 €
06458-2A3181X50nero RAL 9005finitura opaca25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 0,00 €
06458-2A3181X55nero RAL 9005finitura opaca25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 0,00 €
06458-2A3181X60nero RAL 9005finitura opaca25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 0,00 €
06458-2A4181X15nero RAL 9005finitura opaca23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 0,00 €
06458-2A4181X20nero RAL 9005finitura opaca23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 0,00 €
06458-2A4181X25nero RAL 9005finitura opaca23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 0,00 €
06458-2A4181X30nero RAL 9005finitura opaca23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 0,00 €
06458-2A4181X35nero RAL 9005finitura opaca23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 0,00 €
06458-2A4181X40nero RAL 9005finitura opaca23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 0,00 €
06458-2A4181X45nero RAL 9005finitura opaca23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 0,00 €
06458-2A4181X50nero RAL 9005finitura opaca23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 0,00 €
06458-2A4181X55nero RAL 9005finitura opaca23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 0,00 €
06458-2A4181X60nero RAL 9005finitura opaca23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 0,00 €
06458-3A3181X15nero RAL 9005finitura opaca35/16-181621,222371023,83842809111,72215 0,00 €
06458-3A3181X20nero RAL 9005finitura opaca35/16-181621,222371023,83842809111,72220 0,00 €
06458-3A3181X25nero RAL 9005finitura opaca35/16-181621,222371023,83842809111,72225 0,00 €
06458-3A3181X30nero RAL 9005finitura opaca35/16-181621,222371023,83842809111,72230 0,00 €
06458-3A3181X35nero RAL 9005finitura opaca35/16-181621,222371023,83842809111,72235 0,00 €
06458-3A3181X40nero RAL 9005finitura opaca35/16-181621,222371023,83842809111,72240 0,00 €
06458-3A3181X45nero RAL 9005finitura opaca35/16-181621,222371023,83842809111,72245 0,00 €
06458-3A3181X50nero RAL 9005finitura opaca35/16-181621,222371023,83842809111,72250 0,00 €
06458-3A3181X55nero RAL 9005finitura opaca35/16-181621,222371023,83842809111,72255 0,00 €
06458-3A3181X60nero RAL 9005finitura opaca35/16-181621,222371023,83842809111,72260 0,00 €
06458-3A4181X15nero RAL 9005finitura opaca33/8-161621,222371023,83842809111,72215 0,00 €
06458-3A4181X20nero RAL 9005finitura opaca33/8-161621,222371023,83842809111,72220 0,00 €
06458-3A4181X25nero RAL 9005finitura opaca33/8-161621,222371023,83842809111,72225 0,00 €
06458-3A4181X30nero RAL 9005finitura opaca33/8-161621,222371023,83842809111,72230 0,00 €
06458-3A4181X35nero RAL 9005finitura opaca33/8-161621,222371023,83842809111,72235 0,00 €
06458-3A4181X40nero RAL 9005finitura opaca33/8-161621,222371023,83842809111,72240 0,00 €
06458-3A4181X45nero RAL 9005finitura opaca33/8-161621,222371023,83842809111,72245 0,00 €
06458-3A4181X50nero RAL 9005finitura opaca33/8-161621,222371023,83842809111,72250 0,00 €
06458-3A4181X55nero RAL 9005finitura opaca33/8-161621,222371023,83842809111,72255 0,00 €
06458-3A4181X60nero RAL 9005finitura opaca33/8-161621,222371023,83842809111,72260 0,00 €
06458-2A2182X15arancio puro RAL 2004finitura opaca21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 0,00 €
06458-2A2182X20arancio puro RAL 2004finitura opaca21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 0,00 €
06458-2A2182X25arancio puro RAL 2004finitura opaca21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 0,00 €
06458-2A2182X30arancio puro RAL 2004finitura opaca21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 0,00 €
06458-2A2182X35arancio puro RAL 2004finitura opaca21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 0,00 €
06458-2A2182X40arancio puro RAL 2004finitura opaca21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 0,00 €
06458-2A2182X45arancio puro RAL 2004finitura opaca21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 0,00 €
06458-2A2182X50arancio puro RAL 2004finitura opaca21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 0,00 €
06458-2A2182X55arancio puro RAL 2004finitura opaca21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 0,00 €
06458-2A2182X60arancio puro RAL 2004finitura opaca21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 0,00 €
06458-2A3182X15arancio puro RAL 2004finitura opaca25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 0,00 €
06458-2A3182X20arancio puro RAL 2004finitura opaca25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 0,00 €
06458-2A3182X25arancio puro RAL 2004finitura opaca25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 0,00 €
06458-2A3182X30arancio puro RAL 2004finitura opaca25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 0,00 €
06458-2A3182X35arancio puro RAL 2004finitura opaca25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 0,00 €
06458-2A3182X40arancio puro RAL 2004finitura opaca25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 0,00 €
06458-2A3182X45arancio puro RAL 2004finitura opaca25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 0,00 €
06458-2A3182X50arancio puro RAL 2004finitura opaca25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 0,00 €
06458-2A3182X55arancio puro RAL 2004finitura opaca25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 0,00 €
06458-2A3182X60arancio puro RAL 2004finitura opaca25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 0,00 €
06458-2A4182X15arancio puro RAL 2004finitura opaca23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 0,00 €
06458-2A4182X20arancio puro RAL 2004finitura opaca23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 0,00 €
06458-2A4182X25arancio puro RAL 2004finitura opaca23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 0,00 €
06458-2A4182X30arancio puro RAL 2004finitura opaca23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 0,00 €
06458-2A4182X35arancio puro RAL 2004finitura opaca23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 0,00 €
06458-2A4182X40arancio puro RAL 2004finitura opaca23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 0,00 €
06458-2A4182X45arancio puro RAL 2004finitura opaca23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 0,00 €
06458-2A4182X50arancio puro RAL 2004finitura opaca23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 0,00 €
06458-2A4182X55arancio puro RAL 2004finitura opaca23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 0,00 €
06458-2A4182X60arancio puro RAL 2004finitura opaca23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 0,00 €
06458-3A3182X15arancio puro RAL 2004finitura opaca35/16-181621,222371023,83842809111,72215 0,00 €
06458-3A3182X20arancio puro RAL 2004finitura opaca35/16-181621,222371023,83842809111,72220 0,00 €
06458-3A3182X25arancio puro RAL 2004finitura opaca35/16-181621,222371023,83842809111,72225 0,00 €
06458-3A3182X30arancio puro RAL 2004finitura opaca35/16-181621,222371023,83842809111,72230 0,00 €
06458-3A3182X35arancio puro RAL 2004finitura opaca35/16-181621,222371023,83842809111,72235 0,00 €
06458-3A3182X40arancio puro RAL 2004finitura opaca35/16-181621,222371023,83842809111,72240 0,00 €
06458-3A3182X45arancio puro RAL 2004finitura opaca35/16-181621,222371023,83842809111,72245 0,00 €
06458-3A3182X50arancio puro RAL 2004finitura opaca35/16-181621,222371023,83842809111,72250 0,00 €
06458-3A3182X55arancio puro RAL 2004finitura opaca35/16-181621,222371023,83842809111,72255 0,00 €
06458-3A3182X60arancio puro RAL 2004finitura opaca35/16-181621,222371023,83842809111,72260 0,00 €
06458-3A4182X15arancio puro RAL 2004finitura opaca33/8-161621,222371023,83842809111,72215 0,00 €
06458-3A4182X20arancio puro RAL 2004finitura opaca33/8-161621,222371023,83842809111,72220 0,00 €
06458-3A4182X25arancio puro RAL 2004finitura opaca33/8-161621,222371023,83842809111,72225 0,00 €
06458-3A4182X30arancio puro RAL 2004finitura opaca33/8-161621,222371023,83842809111,72230 0,00 €
06458-3A4182X35arancio puro RAL 2004finitura opaca33/8-161621,222371023,83842809111,72235 0,00 €
06458-3A4182X40arancio puro RAL 2004finitura opaca33/8-161621,222371023,83842809111,72240 0,00 €
06458-3A4182X45arancio puro RAL 2004finitura opaca33/8-161621,222371023,83842809111,72245 0,00 €
06458-3A4182X50arancio puro RAL 2004finitura opaca33/8-161621,222371023,83842809111,72250 0,00 €
06458-3A4182X55arancio puro RAL 2004finitura opaca33/8-161621,222371023,83842809111,72255 0,00 €
06458-3A4182X60arancio puro RAL 2004finitura opaca33/8-161621,222371023,83842809111,72260 0,00 €
06458-2A2184X15rosso traffico RAL 3020finitura opaca21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 0,00 €
06458-2A2184X20rosso traffico RAL 3020finitura opaca21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 0,00 €
06458-2A2184X25rosso traffico RAL 3020finitura opaca21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 0,00 €
06458-2A2184X30rosso traffico RAL 3020finitura opaca21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 0,00 €
06458-2A2184X35rosso traffico RAL 3020finitura opaca21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 0,00 €
06458-2A2184X40rosso traffico RAL 3020finitura opaca21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 0,00 €
06458-2A2184X45rosso traffico RAL 3020finitura opaca21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 0,00 €
06458-2A2184X50rosso traffico RAL 3020finitura opaca21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 0,00 €
06458-2A2184X55rosso traffico RAL 3020finitura opaca21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 0,00 €
06458-2A2184X60rosso traffico RAL 3020finitura opaca21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 0,00 €
06458-2A3184X15rosso traffico RAL 3020finitura opaca25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 0,00 €
06458-2A3184X20rosso traffico RAL 3020finitura opaca25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 0,00 €
06458-2A3184X25rosso traffico RAL 3020finitura opaca25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 0,00 €
06458-2A3184X30rosso traffico RAL 3020finitura opaca25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 0,00 €
06458-2A3184X35rosso traffico RAL 3020finitura opaca25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 0,00 €
06458-2A3184X40rosso traffico RAL 3020finitura opaca25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 0,00 €
06458-2A3184X45rosso traffico RAL 3020finitura opaca25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 0,00 €
06458-2A3184X50rosso traffico RAL 3020finitura opaca25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 0,00 €
06458-2A3184X55rosso traffico RAL 3020finitura opaca25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 0,00 €
06458-2A3184X60rosso traffico RAL 3020finitura opaca25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 0,00 €
06458-2A4184X15rosso traffico RAL 3020finitura opaca23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 0,00 €
06458-2A4184X20rosso traffico RAL 3020finitura opaca23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 0,00 €
06458-2A4184X25rosso traffico RAL 3020finitura opaca23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 0,00 €
06458-2A4184X30rosso traffico RAL 3020finitura opaca23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 0,00 €
06458-2A4184X35rosso traffico RAL 3020finitura opaca23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 0,00 €
06458-2A4184X40rosso traffico RAL 3020finitura opaca23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 0,00 €
06458-2A4184X45rosso traffico RAL 3020finitura opaca23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 0,00 €
06458-2A4184X50rosso traffico RAL 3020finitura opaca23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 0,00 €
06458-2A4184X55rosso traffico RAL 3020finitura opaca23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 0,00 €
06458-2A4184X60rosso traffico RAL 3020finitura opaca23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 0,00 €
06458-3A3184X15rosso traffico RAL 3020finitura opaca35/16-181621,222371023,83842809111,72215 0,00 €
06458-3A3184X20rosso traffico RAL 3020finitura opaca35/16-181621,222371023,83842809111,72220 0,00 €
06458-3A3184X25rosso traffico RAL 3020finitura opaca35/16-181621,222371023,83842809111,72225 0,00 €
06458-3A3184X30rosso traffico RAL 3020finitura opaca35/16-181621,222371023,83842809111,72230 0,00 €
06458-3A3184X35rosso traffico RAL 3020finitura opaca35/16-181621,222371023,83842809111,72235 0,00 €
06458-3A3184X40rosso traffico RAL 3020finitura opaca35/16-181621,222371023,83842809111,72240 0,00 €
06458-3A3184X45rosso traffico RAL 3020finitura opaca35/16-181621,222371023,83842809111,72245 0,00 €
06458-3A3184X50rosso traffico RAL 3020finitura opaca35/16-181621,222371023,83842809111,72250 0,00 €
06458-3A3184X55rosso traffico RAL 3020finitura opaca35/16-181621,222371023,83842809111,72255 0,00 €
06458-3A3184X60rosso traffico RAL 3020finitura opaca35/16-181621,222371023,83842809111,72260 0,00 €
06458-3A4184X15rosso traffico RAL 3020finitura opaca33/8-161621,222371023,83842809111,72215 0,00 €
06458-3A4184X20rosso traffico RAL 3020finitura opaca33/8-161621,222371023,83842809111,72220 0,00 €
06458-3A4184X25rosso traffico RAL 3020finitura opaca33/8-161621,222371023,83842809111,72225 0,00 €
06458-3A4184X30rosso traffico RAL 3020finitura opaca33/8-161621,222371023,83842809111,72230 0,00 €
06458-3A4184X35rosso traffico RAL 3020finitura opaca33/8-161621,222371023,83842809111,72235 0,00 €
06458-3A4184X40rosso traffico RAL 3020finitura opaca33/8-161621,222371023,83842809111,72240 0,00 €
06458-3A4184X45rosso traffico RAL 3020finitura opaca33/8-161621,222371023,83842809111,72245 0,00 €
06458-3A4184X50rosso traffico RAL 3020finitura opaca33/8-161621,222371023,83842809111,72250 0,00 €
06458-3A4184X55rosso traffico RAL 3020finitura opaca33/8-161621,222371023,83842809111,72255 0,00 €
06458-3A4184X60rosso traffico RAL 3020finitura opaca33/8-161621,222371023,83842809111,72260 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83