norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura interna, finitura satinata, inserto filettato in acciaio brunito - inch
06450 inch

Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura interna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio brunito.
Nota:Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004, rosso rubino RAL 3003, argento metallizzato.
Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura "H1" puó essere realizzata in altre lunghezze.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06450 inch Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura interna, finitura satinata, inserto filettato in acciaio brunito - inch 350 kB

Disegni

Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura interna, finitura satinata, inserto filettato in acciaio brunito - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Materiale
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06450-0AD2arancio puro RAL 2004zinco06-32910131424,5414,530333037716 0,00 €
06450-0AD27rosso rubino RAL 3003zinco06-32910131424,5414,530333037716 0,00 €
06450-0AD3argento metallizzatozinco06-32910131424,5414,530333037716 0,00 €
06450-0AE2arancio puro RAL 2004zinco08-32910131424,5414,530333037716 0,00 €
06450-0AE27rosso rubino RAL 3003zinco08-32910131424,5414,530333037716 0,00 €
06450-0AE3argento metallizzatozinco08-32910131424,5414,530333037716 0,00 €
06450-0A02arancio puro RAL 2004zinco010-24910131424,5414,530333037716 0,00 €
06450-0A027rosso rubino RAL 3003zinco010-24910131424,5414,530333037716 0,00 €
06450-0A03argento metallizzatozinco010-24910131424,5414,530333037716 0,00 €
06450-0A12arancio puro RAL 2004zinco010-32910131424,5414,530333037716 0,00 €
06450-0A127rosso rubino RAL 3003zinco010-32910131424,5414,530333037716 0,00 €
06450-0A13argento metallizzatozinco010-32910131424,5414,530333037716 0,00 €
06450-0A22arancio puro RAL 2004zinco01/4-20910131424,5414,530333037716 0,00 €
06450-0A227rosso rubino RAL 3003zinco01/4-20910131424,5414,530333037716 0,00 €
06450-0A23argento metallizzatozinco01/4-20910131424,5414,530333037716 0,00 €
06450-1AE2arancio puro RAL 2004zinco18-32910131424,5414,531344047716 0,00 €
06450-1AE27rosso rubino RAL 3003zinco18-32910131424,5414,531344047716 0,00 €
06450-1AE3argento metallizzatozinco18-32910131424,5414,531344047716 0,00 €
06450-1A02arancio puro RAL 2004zinco110-24910131424,5414,531344047716 0,00 €
06450-1A027rosso rubino RAL 3003zinco110-24910131424,5414,531344047716 0,00 €
06450-1A03argento metallizzatozinco110-24910131424,5414,531344047716 0,00 €
06450-1A12arancio puro RAL 2004zinco110-32910131424,5414,531344047716 0,00 €
06450-1A127rosso rubino RAL 3003zinco110-32910131424,5414,531344047716 0,00 €
06450-1A13argento metallizzatozinco110-32910131424,5414,531344047716 0,00 €
06450-1A22arancio puro RAL 2004zinco11/4-20910131424,5414,531344047716 0,00 €
06450-1A227rosso rubino RAL 3003zinco11/4-20910131424,5414,531344047716 0,00 €
06450-1A23argento metallizzatozinco11/4-20910131424,5414,531344047716 0,00 €
06450-2A22arancio puro RAL 2004zinco21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
06450-2A227rosso rubino RAL 3003zinco21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
06450-2A23argento metallizzatozinco21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
06450-2A32arancio puro RAL 2004zinco25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
06450-2A327rosso rubino RAL 3003zinco25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
06450-2A33argento metallizzatozinco25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
06450-3A32arancio puro RAL 2004zinco35/16-181416212237102454,558,580911122 0,00 €
06450-3A327rosso rubino RAL 3003zinco35/16-181416212237102454,558,580911122 0,00 €
06450-3A33argento metallizzatozinco35/16-181416212237102454,558,580911122 0,00 €
06450-3A42arancio puro RAL 2004zinco33/8-161416212237102454,558,580911122 0,00 €
06450-3A427rosso rubino RAL 3003zinco33/8-161416212237102454,558,580911122 0,00 €
06450-3A43argento metallizzatozinco33/8-161416212237102454,558,580911122 0,00 €
06450-4A42arancio puro RAL 2004zinco43/8-1617192727,54310276367,5951091324 0,00 €
06450-4A427rosso rubino RAL 3003zinco43/8-1617192727,54310276367,5951091324 0,00 €
06450-4A43argento metallizzatozinco43/8-1617192727,54310276367,5951091324 0,00 €
06450-4A52arancio puro RAL 2004zinco41/2-1317192727,54310276367,5951091324 0,00 €
06450-4A527rosso rubino RAL 3003zinco41/2-1317192727,54310276367,5951091324 0,00 €
06450-4A53argento metallizzatozinco41/2-1317192727,54310276367,5951091324 0,00 €
06450-5A52arancio puro RAL 2004zinco51/2-1323233132491231,57377,51101261526 0,00 €
06450-5A527rosso rubino RAL 3003zinco51/2-1323233132491231,57377,51101261526 0,00 €
06450-5A53argento metallizzatozinco51/2-1323233132491231,57377,51101261526 0,00 €
06450-5A62arancio puro RAL 2004zinco55/8-1123233132491231,57377,51101261526 0,00 €
06450-5A627rosso rubino RAL 3003zinco55/8-1123233132491231,57377,51101261526 0,00 €
06450-5A63argento metallizzatozinco55/8-1123233132491231,57377,51101261526 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83