norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura interna, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio brunito - inch
06448 inch

Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti metalliche brunite.
Nota:Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004.
Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06448 inch Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura interna, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio brunito - inch 214 kB

Disegni

Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura interna, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio brunito - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06448-2A22arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica21/4-201213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 0,00 €
06448-2A32arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica25/16-181213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 0,00 €
06448-3A32arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica35/16-18141621,222371023,83842809111,722 0,00 €
06448-3A42arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica33/8-16141621,222371023,83842809111,722 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83