|
|
04232_IG inch Maniglia a leva eccentrica in acciaio inox con filettatura... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Leva in acciaio inox 1.4308.
Rondella di pressione in acciaio inox 1.4034 temprato.
Perno, vite prigioniera in acciaio inox 1.4305. Versione:Leva elettrolucidata o sabbiata. Rondella di pressione, perno e vite prigioniera non trattati.Nota:Alla consegna la superficie di serraggio della rondella di pressione è leggermente lubrificata. Il grasso lubrificante è conforme alle norme FDA e quindi adatto all' industria alimentare e farmaceutica.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Superficie corpo base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Corsa S | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04232-75410AD | lucidatura elettrolitica | 6-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 0,00 € | | 04232-85410AD | lucidatura elettrolitica | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 0,00 € | | 04232-95410AD | lucidatura elettrolitica | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-75410AE | lucidatura elettrolitica | 8-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 0,00 € | | 04232-85410AE | lucidatura elettrolitica | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 0,00 € | | 04232-95410AE | lucidatura elettrolitica | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-05410AE | lucidatura elettrolitica | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-05410A0 | lucidatura elettrolitica | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-05410A1 | lucidatura elettrolitica | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-15410A1 | lucidatura elettrolitica | 10-32 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-15410A2 | lucidatura elettrolitica | 1/4-20 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-25410A3 | lucidatura elettrolitica | 5/16-18 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | 04232-75413AD | sabbiata | 6-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 0,00 € | | 04232-85413AD | sabbiata | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 0,00 € | | 04232-95413AD | sabbiata | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-75413AE | sabbiata | 8-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 0,00 € | | 04232-85413AE | sabbiata | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 0,00 € | | 04232-95413AE | sabbiata | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | 04232-05413AE | sabbiata | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-05413A0 | sabbiata | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-05413A1 | sabbiata | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 04232-15413A1 | sabbiata | 10-32 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-15413A2 | sabbiata | 1/4-20 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | 04232-25413A3 | sabbiata | 5/16-18 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|