|
|
03090_D inchSpine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico. Versione:Versione in acciaio: Corpo filettato brunito. Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox: Corpo filettato lucido. Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido. Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.Su richiesta:Versioni speciali. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | Materiale corpo base | Perno di bloccaggio | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | SW2 | F x 30° | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03090-4005A4 | 0 | acciaio | temprato | D | 5 | 3/8-16 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03090-4105AL | 1 | acciaio | temprato | D | 5 | 3/8-24 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03090-4206A5 | 2 | acciaio | temprato | D | 6 | 1/2-13 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03090-4308A6 | 3 | acciaio | temprato | D | 8 | 5/8-11 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03090-4410A7 | 4 | acciaio | temprato | D | 10 | 3/4-10 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | 03090-04005A4 | 0 | acciaio inox | temprato | D | 5 | 3/8-16 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03090-04105AL | 1 | acciaio inox | temprato | D | 5 | 3/8-24 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03090-04206A5 | 2 | acciaio inox | temprato | D | 6 | 1/2-13 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03090-04308A6 | 3 | acciaio inox | temprato | D | 8 | 5/8-11 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03090-04410A7 | 4 | acciaio inox | temprato | D | 10 | 3/4-10 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | 03090-14005A4 | 0 | acciaio inox | non temprato | D | 5 | 3/8-16 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03090-14105AL | 1 | acciaio inox | non temprato | D | 5 | 3/8-24 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03090-14206A5 | 2 | acciaio inox | non temprato | D | 6 | 1/2-13 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03090-14308A6 | 3 | acciaio inox | non temprato | D | 8 | 5/8-11 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03090-14410A7 | 4 | acciaio inox | non temprato | D | 10 | 3/4-10 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|