norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato, senza incavo d'arresto, senza controdado - inch
03089_A inch

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione:Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.Su richiesta:Versioni speciali.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089_A inch Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato, senza incavo d'arresto, senza controdado - inch 164 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato, senza incavo d'arresto, senza controdado - inch

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineFormaMateriale
corpo base
Perno
di bloccaggio
DD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-21903AJAacciaiotemprato31/4-28143312510580,84,512 0,00 €
03089-21004AKAacciaiotemprato45/16-241840,5156136101615 0,00 €
03089-21105ALAacciaiotemprato53/8-242146,5177158131,3516 0,00 €
03089-21206A5Aacciaiotemprato61/2-132555208179141,8618 0,00 €
03089-21308A6Aacciaiotemprato85/8-11337226102312192,31545 0,00 €
03089-21410A7Aacciaiotemprato103/4-10337928122515222,81543 0,00 €
03089-21412AOAacciaiotemprato123/4-16338428142518222,81551 0,00 €
03089-21516A8Aacciaiotemprato161-84010432182824273,22050 0,00 €
03089-201903AJAacciaio inoxtemprato31/4-28143312510580,84,512 0,00 €
03089-201004AKAacciaio inoxtemprato45/16-241840,5156136101615 0,00 €
03089-201105ALAacciaio inoxtemprato53/8-242146,5177158131,3516 0,00 €
03089-201206A5Aacciaio inoxtemprato61/2-132555208179141,8618 0,00 €
03089-201308A6Aacciaio inoxtemprato85/8-11337226102312192,31545 0,00 €
03089-201410A7Aacciaio inoxtemprato103/4-10337928122515222,81543 0,00 €
03089-201412AOAacciaio inoxtemprato123/4-16338428142518222,81551 0,00 €
03089-201516A8Aacciaio inoxtemprato161-84010432182824273,22050 0,00 €
03089-211903AJAacciaio inoxnon temprato31/4-28143312510580,84,512 0,00 €
03089-211004AKAacciaio inoxnon temprato45/16-241840,5156136101615 0,00 €
03089-211105ALAacciaio inoxnon temprato53/8-242146,5177158131,3516 0,00 €
03089-211206A5Aacciaio inoxnon temprato61/2-132555208179141,8618 0,00 €
03089-211308A6Aacciaio inoxnon temprato85/8-11337226102312192,31545 0,00 €
03089-211410A7Aacciaio inoxnon temprato103/4-10337928122515222,81543 0,00 €
03089-211412AOAacciaio inoxnon temprato123/4-16338428142518222,81551 0,00 €
03089-211516A8Aacciaio inoxnon temprato161-84010432182824273,22050 0,00 €