|
|
03194 inchImbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox -... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Elementi in acciaio inox.Versione:Superficie non trattata.Nota:Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare pezzi e utensili in modo semplice e veloce. Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro e indissolubile. Resistente alla corrosione. Possibilità di fissaggio per cavetto di tenuta.
Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.
I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico. Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.
I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.Accessori:Cavo di sicurezza a spirale 03199-10200 Cavetto di tenuta con occhiello 03199-.... Anello 03199-15/19/23 Bussole portamaschi per imbastitore 03197....Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L5 | Foro di alloggiamento H11 | Sforzo di taglio doppio max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03194-23CLL08 | 25 | 3/16 | 5,25 | 14 | 0,5 | 6 | 26,5 | 18,7 | 3/16 | 13 |  | | 0,00 € | | 03194-23CLL12 | 25 | 3/16 | 5,25 | 14 | 0,75 | 6 | 26,5 | 25,05 | 3/16 | 13 |  | | 0,00 € | | 03194-23CLL16 | 25 | 3/16 | 5,25 | 14 | 1,0 | 6 | 26,5 | 31,4 | 3/16 | 13 |  | | 0,00 € | | 03194-23CLL20 | 25 | 3/16 | 5,25 | 14 | 1,25 | 6 | 26,5 | 37,75 | 3/16 | 13 |  | | 0,00 € | | 03194-23CML08 | 25 | 1/4 | 7,2 | 14 | 0,5 | 6,9 | 26,5 | 19,6 | 1/4 | 24 |  | | 0,00 € | | 03194-23CML12 | 25 | 1/4 | 7,2 | 14 | 0,75 | 6,9 | 26,5 | 25,95 | 1/4 | 24 |  | | 0,00 € | | 03194-23CML16 | 25 | 1/4 | 7,2 | 14 | 1,0 | 6,9 | 26,5 | 32,3 | 1/4 | 24 |  | | 0,00 € | | 03194-23CML20 | 25 | 1/4 | 7,2 | 14 | 1,25 | 6,9 | 26,5 | 38,65 | 1/4 | 24 |  | | 0,00 € | | 03194-23CML24 | 25 | 1/4 | 7,2 | 14 | 1,5 | 6,9 | 26,5 | 45 | 1/4 | 24 |  | | 0,00 € | | 03194-23CML28 | 25 | 1/4 | 7,2 | 14 | 1,75 | 6,9 | 26,5 | 51,35 | 1/4 | 24 |  | | 0,00 € | | 03194-23CML32 | 25 | 1/4 | 7,2 | 14 | 2,0 | 6,9 | 26,5 | 57,7 | 1/4 | 24 |  | | 0,00 € | | 03194-23CNL16 | 25 | 5/16 | 9,5 | 14 | 1,0 | 7,9 | 26,5 | 33,3 | 5/16 | 38 |  | | 0,00 € | | 03194-23CNL20 | 25 | 5/16 | 9,5 | 14 | 1,25 | 7,9 | 26,5 | 39,65 | 5/16 | 38 |  | | 0,00 € | | 03194-23CNL24 | 25 | 5/16 | 9,5 | 14 | 1,5 | 7,9 | 26,5 | 46 | 5/16 | 38 |  | | 0,00 € | | 03194-23CNL28 | 25 | 5/16 | 9,5 | 14 | 1,75 | 7,9 | 26,5 | 52,35 | 5/16 | 38 |  | | 0,00 € | | 03194-23CNL32 | 25 | 5/16 | 9,5 | 14 | 2,0 | 7,9 | 26,5 | 58,7 | 5/16 | 38 |  | | 0,00 € | | 03194-31COL16 | 33 | 3/8 | 11,5 | 19 | 1,0 | 8,8 | 34,6 | 34,2 | 3/8 | 54 |  | | 0,00 € | | 03194-31COL20 | 33 | 3/8 | 11,5 | 19 | 1,25 | 8,8 | 34,6 | 40,55 | 3/8 | 54 |  | | 0,00 € | | 03194-31COL24 | 33 | 3/8 | 11,5 | 19 | 1,5 | 8,8 | 34,6 | 46,9 | 3/8 | 54 |  | | 0,00 € | | 03194-31COL28 | 33 | 3/8 | 11,5 | 19 | 1,75 | 8,8 | 34,6 | 53,25 | 3/8 | 54 |  | | 0,00 € | | 03194-31COL32 | 33 | 3/8 | 11,5 | 19 | 2,0 | 8,8 | 34,6 | 59,6 | 3/8 | 54 |  | | 0,00 € | | 03194-31CUL16 | 33 | 7/16 | 13 | 19 | 1,0 | 9,7 | 34,6 | 35,1 | 7/16 | 74 |  | | 0,00 € | | 03194-31CUL20 | 33 | 7/16 | 13 | 19 | 1,25 | 9,7 | 34,6 | 41,45 | 7/16 | 74 |  | | 0,00 € | | 03194-31CUL24 | 33 | 7/16 | 13 | 19 | 1,5 | 9,7 | 34,6 | 47,8 | 7/16 | 74 |  | | 0,00 € | | 03194-31CUL28 | 33 | 7/16 | 13 | 19 | 1,75 | 9,7 | 34,6 | 54,15 | 7/16 | 74 |  | | 0,00 € | | 03194-31CUL32 | 33 | 7/16 | 13 | 19 | 2,0 | 9,7 | 34,6 | 60,5 | 7/16 | 74 |  | | 0,00 € | | 03194-31CUL36 | 33 | 7/16 | 13 | 19 | 2,5 | 9,7 | 34,6 | 73,2 | 7/16 | 74 |  | | 0,00 € | | 03194-31CUL40 | 33 | 7/16 | 13 | 19 | 3,0 | 9,7 | 34,6 | 85,9 | 7/16 | 74 |  | | 0,00 € | | 03194-31CPL16 | 33 | 1/2 | 15 | 19 | 1,0 | 10 | 34,6 | 35,4 | 1/2 | 96 |  | | 0,00 € | | 03194-31CPL20 | 33 | 1/2 | 15 | 19 | 1,25 | 10 | 34,6 | 41,75 | 1/2 | 96 |  | | 0,00 € | | 03194-31CPL24 | 33 | 1/2 | 15 | 19 | 1,5 | 10 | 34,6 | 48,1 | 1/2 | 96 |  | | 0,00 € | | 03194-31CPL28 | 33 | 1/2 | 15 | 19 | 1,75 | 10 | 34,6 | 54,45 | 1/2 | 96 |  | | 0,00 € | | 03194-31CPL32 | 33 | 1/2 | 15 | 19 | 2,0 | 10 | 34,6 | 60,8 | 1/2 | 96 |  | | 0,00 € | | 03194-31CPL36 | 33 | 1/2 | 15 | 19 | 2,5 | 10 | 34,6 | 73,5 | 1/2 | 96 |  | | 0,00 € | | 03194-31CPL40 | 33 | 1/2 | 15 | 19 | 3,0 | 10 | 34,6 | 86,2 | 1/2 | 96 |  | | 0,00 € | | 03194-31CQL16 | 33 | 5/8 | 19 | 20 | 1,0 | 13,3 | 34,6 | 38,7 | 5/8 | 150 |  | | 0,00 € | | 03194-31CQL20 | 33 | 5/8 | 19 | 20 | 1,25 | 13,3 | 34,6 | 45,05 | 5/8 | 150 |  | | 0,00 € | | 03194-31CQL24 | 33 | 5/8 | 19 | 20 | 1,5 | 13,3 | 34,6 | 51,4 | 5/8 | 150 |  | | 0,00 € | | 03194-31CQL28 | 33 | 5/8 | 19 | 20 | 1,75 | 13,3 | 34,6 | 57,75 | 5/8 | 150 |  | | 0,00 € | | 03194-31CQL32 | 33 | 5/8 | 19 | 20 | 2,0 | 13,3 | 34,6 | 64,1 | 5/8 | 150 |  | | 0,00 € | | 03194-31CQL36 | 33 | 5/8 | 19 | 20 | 2,5 | 13,3 | 34,6 | 76,8 | 5/8 | 150 |  | | 0,00 € | | 03194-31CQL40 | 33 | 5/8 | 19 | 20 | 3,0 | 13,3 | 34,6 | 89,5 | 5/8 | 150 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|