norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Alloggiamento in acciaio inox 1.4301.
Ruote in poliammide di alta qualità resistente alla rottura.

Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Superficie burattata.
Inox.
Range di temperatura: Da -25 °C a +80 °C.Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95041_B Ruote fisse in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard 150 kB

Disegni

Ruote fisse in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
BB1B2B3DD1HLL1L2Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95041-210750321Rotella Con Supportocuscinetto radente326055857591001008076150 0,00 €
95041-211000371Rotella Con Supportocuscinetto radente3760558510091251008076150 0,00 €
95041-211250401Rotella Con Supportocuscinetto radente4060558512591501008076150 0,00 €
95041-211500501Rotella Con Supportocuscinetto radente50807511015011190140105-300 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83