norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio zincato.Nota:Le sfere portanti con elementi a molla consentono una ripartizione uniforme del carico durante il trasporto di merci con una superficie di scorrimento irregolare.
Se impiegato in macchinari come presse per punzonatura, presse piegatrici ecc.,
l‘elemento azionato da molla ritorna in superficie al termine della procedura di lavorazione e il pezzo può essere fatto rotolare.

Con forza finale (N) la sfera portante si ritrae completamente.
Nota disegno:
1) Sfera di carico
2) Sfera portante

Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio
Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95154 Sfere portanti con elementi a molla 302 kB

Disegni

Sfere portanti con elementi a molla

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDKDD1HH1H2Forza di precarico
(N)
Forza finale
(N)
Tolleranza per forza di
precarico e forza finale
(%)
CADAcc.PrezzoOrdinare
95154-122B22,2395051,518,514730860+25 / -7,5 0,00 €
95154-130B3048,2627024,417,713501600+15 / -7,5 0,00 €
95154-145B4566,485100,535,624,222802770+15 / -7,5 0,00 €
95154-222C22,2395051,518,514730860+25 / -7,5 0,00 €
95154-230C3048,2627024,417,713501600+15 / -7,5 0,00 €
95154-245C4566,485100,535,624,222802770+15 / -7,5 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83