norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote orientabili in acciaio saldato con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta
95032_L

Ruote orientabili in acciaio saldato con superficie di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento con struttura in solido acciaio saldato. Ruote con corpi in acciaio saldato e rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.Versione:L'alloggiamento è realizzato in acciaio saldato, con cuscinetti assiali a sfere a gola profonda DIN 711 e cuscinetti a rulli conici DIN 720 nella corona girevole, protetto da polvere e spruzzi d'acqua e con nipplo di lubrificazione. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.Nota:Perni medi saldati, avvitati e fissati. Asse avvitato.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95032_L Ruote orientabili in acciaio saldato con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta 300 kB

Disegni

Ruote orientabili in acciaio saldato con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta
Ruote orientabili in acciaio saldato con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1HLL1RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95032-16050Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere5550807511016011205140105135700 0,00 €
95032-20050Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere60508075110200112451401051601000 0,00 €
95032-25060Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere7560105-140250143051751402001350 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83