norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione media
95028_L

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con superficie di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento di lamiera di acciaio. Corpi ruota in pressofusione di alluminio con rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.Nota:Le ruote sono resistenti alla corrosione e hanno una scarsa resistenza al rotolamento. Asse della ruota avvitato.
A partire dal diametro 125 mm le ruote sono a raggi.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95028_L Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione media 245 kB

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione media
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione media

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1HLL1RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95028-10040Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere454060-8510091301008095250 0,00 €
95028-12540Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere484060-85125915510080110,5250 0,00 €
95028-16050Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere6350807511016011202140105143550 0,00 €
95028-20050Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere7050807511020011245140105170800 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83