norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-fix", conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione robusta
95012_LS

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-fix",...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in lamiera d'acciaio.
Ruote con superficie di scorrimento in resina termoplastica.
Corpo ruota in polipropilene.
Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse della ruota avvitato. Rotelle orientabili con piastra di avvitamento. Modello ruote a conduzione elettrica, antitraccia, grigio. La resistenza ohmica della ruota è pari a ≤ 10⁴Ω. Utilizzo:Come protezione contro eventuali scariche elettrostatiche generate dagli apparecchi di trasporto o dal materiale trasportato è possibile utilizzare le ruote, le ruote / rotelle orientabili o fisse elettricamente conduttive. In questo modo è possibile evitare danni al materiale trasportato sensibile o anche una scarica elettrostatica dolorosa all'utente di un carrello.Range di temperatura: Da -20°C a +60°C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95012_LS Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-fix", conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione robusta 259 kB

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-fix", conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione robusta
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-fix", conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione robusta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABDHRPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95012-11080322Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente4032801118065 0,00 €
95012-11100322Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente40321001369070 0,00 €
95012-11125322Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente4032125161102,580 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83