norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Bullone di fissaggio UNILOCK con foro passante sistema da 80 mm
42209

Bullone di fissaggio UNILOCK con foro passante sistema da 80 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Vite di fissaggio pendolo M16x65 trattata termicamente e brunita.
Nota:I bulloni di serraggio UNILOCK sono ideati per serrare e posizionare i pezzi da lavorare.
I bulloni di serraggio possono essere avvitati con il pezzo e adattati sul modulo base o sul modulo strutturale.
Nota disegno:
1) Vite di fissaggio pendolo M16x65.
Classe di resistenza 10.9.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 42209 Bullone di fissaggio UNILOCK con foro passante sistema da 80 mm 309 kB

Disegni

Bullone di fissaggio UNILOCK con foro passante sistema da 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1HCoppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
42209-140250516A2516,55120 0,00 €
42209-240250516B2516,55120 0,00 €
42209-340250516C2516,55120 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83