norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ganasce di supporto a gradini per dispositivo di serraggio centrico, larghezza ganascia 65 mm
41183

Ganasce di supporto a gradini per dispositivo di serraggio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:temprato.Nota:Le ganasce a gradini di supporto fungono da base per l'avvitamento delle ganasce a vite. Esse vengono avvitate direttamente al dispositivo di serraggio centrico. Le diverse ganasce a vite possono essere sostituite rapidamente.

Compatibili con: 41101
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41183 Ganasce di supporto a gradini per dispositivo di serraggio centrico, larghezza ganascia 65 mm 142 kB

Disegni

Ganasce di supporto a gradini per dispositivo di serraggio centrico, larghezza ganascia 65 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

B1B2B3HH1H2LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
41183-065323881111329,5276534 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83