|
|
41375_AKit di staffe di serraggio_Forma A |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:Forma A 41375-0012 Staffe di serraggio per M12, Vite a testa esagonale M12x55 Classe di resistenza 12.9, Rondelle per pinza di serraggio.
41375-0016 Staffe di serraggio per M16, Vite a testa esagonale M16x60 Classe di resistenza 12.9, Rondelle per pinza di serraggio.
Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | B | B1 | D | L | L1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
41375-0012 | A | senza dado per cave a t | 40 | 12,8 | M12 | 115 | 67,2 |  | | 0,00 € | | 41375-0016 | A | senza dado per cave a t | 40 | 16,8 | M16 | 115 | 67,2 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|